Activated alumina [%] |
0 % |
Alum. ativado/Peneira molec. [%] |
0% / 100% |
Aprovação |
UL |
Cap de secagem[gotas de água]24 °C |
R134a: 559 R290: -- R32: 470 R404A: 582 R407C: 543 R410A: 506 R507: 610 |
Cap de secagem[gotas de água]52 °C |
R134a: 512 R290: -- R32: 433 R404A: 551 R407C: 500 R410A: 450 R507: 548 |
Capacidade de fluxo KW |
R134a: 42.5 R290: 51.2 R32: 64.8 R404A: 29.9 R407C: 43.6 R410A: 44.3 R507: 29.0 |
Capacidade de fluxo TR |
R134a: 12.1 R290: 14.6 R32: 18.4 R404A: 8.5 R407C: 12.4 R410A: 12.6 R507: 8.3 |
Capacidade do ácido [g] |
1.2 g |
Capacidade do ácido [oz] |
0.042 oz |
CapLíq cond. (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p=0,07bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
CapLíq. cond. (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Categoria |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Compatibilidade com lubrificantes |
Aplicações livres de óleo |
Contain batteries |
No |
Core type |
Solid core |
Descrição do produto |
Filtro secador da linha de líquido |
Designação de tipo |
DML 166S |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] |
70 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] |
-40 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] |
160 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] |
-40 °F |
Filter application |
High Moisture Capacity |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Funcional |
NÃO |
Grupo de fluido |
2 |
Grupo de produtos |
Filter driers |
Indicador de direção de fluxo |
Etiqueta impressa em seta de 1 via |
Mat. da con. |
COBRE |
Mat. do corpo |
Aço |
Molecular sieve [%] |
100 % |
Nome do arquivo de aprovação UL |
SA6398 |
Nome do produto |
Filtro secador hermético |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
667 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] |
46 bar |
Principal |
Núcleo sólido |
Qnt. do pacote |
12 pc |
REACH Candidate List substances |
No |
Refrigerantes |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A R600 |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Refrigerantes sem óleo |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Superfície do núcleo sólido [cm2] |
183 cm² |
Superfície do núcleo sólido [pol.2] |
28.34 in² |
Suporte |
NÃO |
Tamanho da conexão de entrada 1 [pol.] |
3/4 in |
Tamanho da conexão de saída 1 [pol.] |
3/4 in |
Tamanho do núcleo |
16 cu.in. |
Tipo |
ELIMINATOR |
Tipo |
DML |
Tipo de conexão de entrada |
Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída |
Solda, ODF |
UL evaluated |
Yes |
Vol. da carcaça |
11.97 Fluid Ounce US |
Volume da carcaça [l] |
0.35 L |
Volume do núcleo sólido [cm3] |
128 cm³ |
Volume do núcleo sólido [pol.3] |
7.84 in³ |
Volume líquido [foz EUA] |
7.63 Fluid Ounce US |
Volume líquido [l] |
0.226 L |