Filtro secador bi-flow hermético, DMB, Aço

023Z1413

Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tipo de conexão de saída: ROSCA

Detalhes do produto

Peso bruto 1.065 Kilogram
Peso líquido 0.996 Kilogram
Volume 1.479 Liter
EAN 5702428104968

 

Acessórios do produto Acessórios genéricos
Activated alumina [%] 0 %
Alum. ativado/Peneira molec. [%] 0% / 100%
Aprovação UL
Cap de secagem[gotas de água]24 °C R134a: 337
R290: --
R32: 283
R404A: 351
R407C: 327
R410A: 305
R507: 367
Cap de secagem[gotas de água]52 °C R134a: 308
R290: --
R32: 261
R404A: 332
R407C: 301
R410A: 271
R507: 331
Capacidade de fluxo KW R134a: 27.5
R290: --
R32: 41.9
R404A: 19.3
R407C: 28.2
R410A: 28.6
R507: 18.8
Capacidade de fluxo TR R134a: 7.8
R290: --
R32: 11.9
R404A: 5.5
R407C: 8.0
R410A: 8.1
R507: 5.3
Capacidade do ácido [g] 0.72 g
Capacidade do ácido [oz] 0.025 oz
CapLíq cond. (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
CapLíq. cond. (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Categoria Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilidade com lubrificantes Aplicações livres de óleo
Core type Solid core
Descrição do produto Secador de filtro bifluxo
Designação de tipo DMB 165
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Faixa de temperatura [°C] [Max] 70 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 160 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -40 °F
Filter application High Moisture Capacity
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Grupo de fluido 2
Grupo de produtos Filter driers
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de direção de fluxo Etiqueta impressa em seta de 1 via
Mat. da con. Aço
Mat. do corpo Aço
Molecular sieve [%] 100 %
Nome do arquivo de aprovação UL SA6398
Nome do produto Filtro secador bi-flow hermético
Pressão máx. de trabalho [psig] 667 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 46 bar
Principal Núcleo sólido
Qnt. do pacote 12 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
Refrigerantes aprovados pela UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Refrigerantes sem óleo R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Superfície do núcleo sólido [cm2] 129 cm²
Superfície do núcleo sólido [pol.2] 19.93 in²
Suporte NÃO
Tamanho da conexão de entrada 1 [pol.] 5/8 in
Tamanho da conexão de entrada [mm] 16 mm
Tamanho da conexão de saída 1 [pol.] 5/8 in
Tamanho da conexão de saída [mm] 16 mm
Tamanho do núcleo 16 cu.in.
Tipo ELIMINATOR
Tipo DMB
Tipo de conexão de entrada ROSCA
Tipo de conexão de saída ROSCA
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Vol. da carcaça 14.15 Fluid Ounce US
Volume da carcaça [l] 0.42 L
Volume do núcleo sólido [cm3] 80 cm³
Volume do núcleo sólido [pol.3] 4.89 in³
Volume líquido [foz EUA] 10.55 Fluid Ounce US
Volume líquido [l] 0.312 L

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality