Activated alumina [%] |
20 % |
Alum. ativado/Peneira molec. [%] |
20% / 80% |
Aprovação |
UL |
Cap de secagem[gotas de água]24 °C |
R134a: 47 R290: 37 R32: 40 R404A: 49 R407C: 46 R410A: 43 R507: 51 |
Cap de secagem[gotas de água]52 °C |
R134a: 43 R290: 30 R32: 36 R404A: 46 R407C: 42 R410A: 38 R507: 46 |
Capacidade do ácido [g] |
0.33 g |
Capacidade do ácido [oz] |
0.012 oz |
CapLíq cond. (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p=0,07bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
CapLíq. cond. (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Categoria |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Compatibilidade com lubrificantes |
Aplicações livres de óleo |
Contain batteries |
No |
Core type |
Solid core |
Descrição do produto |
Filtro secador da linha de líquido |
Designação de tipo |
DCL 1.52/2.8mmS |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] |
70 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] |
-40 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] |
160 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] |
-40 °F |
Filter application |
Std Moisture & Acid Capacity |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Funcional |
NÃO |
Grupo de fluido |
2 |
Grupo de produtos |
Filter driers |
Indicador de direção de fluxo |
Etiqueta impressa em seta de 1 via |
Mat. da con. |
COBRE |
Mat. do corpo |
Aço |
Molecular sieve [%] |
80 % |
Nome do arquivo de aprovação UL |
SA6398 |
Nome do produto |
Filtro secador hermético |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
667 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] |
46 bar |
Principal |
Núcleo sólido |
Qnt. do pacote |
32 pc |
REACH Candidate List substances |
No |
Refrigerantes |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A R600 |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Refrigerantes sem óleo |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Superfície do núcleo sólido [cm2] |
40 cm² |
Superfície do núcleo sólido [pol.2] |
6.12 in² |
Suporte |
NÃO |
Tamanho da conexão de entrada 1 [pol.] |
1/4 in |
Tamanho da conexão de saída [mm] |
2.8 mm |
Tamanho do núcleo |
1.5 cu.in |
Tipo |
ELIMINATOR |
Tipo |
DCL |
Tipo de conexão de entrada |
Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída |
Solda, ODF |
UL evaluated |
Yes |
Vol. da carcaça |
1.61 Fluid Ounce US |
Volume da carcaça [l] |
0.05 L |
Volume do núcleo sólido [cm3] |
13 cm³ |
Volume do núcleo sólido [pol.3] |
0.82 in³ |
Volume líquido [foz EUA] |
1.16 Fluid Ounce US |
Volume líquido [l] |
0.034 L |