Filtro secador hermético, DCL, Aço banhado a cobre

023Z4507

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF

Detalhes do produto

Peso bruto 0.277 Kilogram
Peso líquido 0.256 Kilogram
Volume 0.572 Liter
EAN 5702428157377

 

Activated alumina [%] 20 %
Alum. ativado/Peneira molec. [%] 20% / 80%
Aprovação UL
Cap de secagem[gotas de água]24 °C R134a: 122
R290: 96
R32: 102
R404A: 127
R407C: 118
R410A: 110
R507: 133
Cap de secagem[gotas de água]52 °C R134a: 111
R290: 77
R32: 94
R404A: 120
R407C: 109
R410A: 98
R507: 119
Capacidade de fluxo KW R134a: 11.1
R290: 13.4
R32: 16.9
R404A: 7.8
R407C: 11.4
R410A: 11.6
R507: 7.6
Capacidade de fluxo TR R134a: 3.2
R290: 3.8
R32: 4.8
R404A: 2.2
R407C: 3.2
R410A: 3.3
R507: 2.2
Capacidade do ácido [g] 0.85 g
Capacidade do ácido [oz] 0.03 oz
CapLíq cond. (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
CapLíq. cond. (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Categoria Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilidade com lubrificantes Aplicações livres de óleo
Contain batteries No
Core type Solid core
Descrição do produto Filtro secador da linha de líquido
Designação de tipo DCL 052.5S
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Faixa de temperatura [°C] [Max] 70 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 160 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -40 °F
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Grupo de fluido 2
Grupo de produtos Filter driers
Indicador de direção de fluxo Etiqueta impressa em seta de 1 via
Mat. da con. Aço banhado a cobre
Mat. do corpo Aço
Molecular sieve [%] 80 %
Nome do arquivo de aprovação UL SA6398
Nome do produto Filtro secador hermético
Pressão máx. de trabalho [psig] 667 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 46 bar
Principal Núcleo sólido
Qnt. do pacote 24 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
Refrigerantes aprovados pela UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Refrigerantes sem óleo R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Superfície do núcleo sólido [cm2] 82 cm²
Superfície do núcleo sólido [pol.2] 12.72 in²
Suporte NÃO
Tamanho da conexão de entrada 1 [pol.] 5/16 in
Tamanho da conexão de saída 1 [pol.] 5/16 in
Tamanho do núcleo 05 cu.in.
Tipo ELIMINATOR
Tipo DCL
Tipo de conexão de entrada Solda, ODF
Tipo de conexão de saída Solda, ODF
UL evaluated Yes
Vol. da carcaça 4.12 Fluid Ounce US
Volume da carcaça [l] 0.12 L
Volume do núcleo sólido [cm3] 37 cm³
Volume do núcleo sólido [pol.3] 2.25 in³
Volume líquido [foz EUA] 2.88 Fluid Ounce US
Volume líquido [l] 0.085 L

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality