HPZP019D20V

115F0602

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerante: R134a; R404A; R448A; R449A; R452A; R513A, Fonte de alimentação do compressor [V/Ph/Hz]: 380/3/60

Detalhes do produto

Peso bruto 67 kg
Peso líquido 57 kg

 

Aplicações MBP
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] 480 W
Corrente do ventilador @ 60Hz [A] 0.97 A
Código elétrico V
Descrição HPZP019D20V
Designação de tipo Unidade de condensação
Diâmetro do ventilador [mm] 450 mm
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] 3600 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V/Ph/Hz] 380/3/60
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] 230/1/60
Modelo do compressor MTZ019-4VM
Núm. de fases (compressor) 3
Núm. de fases (ventilador) 1
Número de ventiladores 1
Número do modelo HPZP019D20V
Padrão de homologação NR10
NR13
Refrigerante R404A
R134a
R448A
R449A
R452A
R513A
Saída de energia do ventilador @ 60Hz [W] 130 W
Tecnologia Recíproco
Tipo Optyma™ Slim Pack
Tipo de condensador C2
Utilização de segmentos Pressão de retorno do meio
Versão D20

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality