Soft Starter
Soft Starter

VLT® Compact Starter MCD 201 and 202

O VLT® Compact Starter MCD 201 oferece recursos eficientes de partida do motor, enquanto o VLT® Compact Starter MCD 202 fornece uma funcionalidade melhora de partida suave e recursos adicionais de proteção do motor.

Detalhes do produto

Classe de proteção IP IP00
IP20
Faixa de potência para trifásicos; 200-570 V (kW) 7,5-110
Fieldbus DeviceNet
EtherNet/IP
Modbus RTU
PROFIBUS
Funcionalidade de comunicação integrada Modbus RTU
Funcionalidade de comunicação opcional PROFIBUS DP V1
DeviceNet
EtherNet/IP
Tensão de controle [V] 24
110-440
Tipo Soft Starter

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality