Opções de potência
Opções de potência

VLT® dU/dt Filter MCC 102

O VLT® dU/dt Filter reduz a taxa de subida da tensão nos terminais do motor e protege contra panes os isolamentos fracos ou antigos do motor.

Detalhes do produto

Classe de proteção IP IP00
IP20
Classe de proteção IP (Tipo UL) IP54/tipo 12
Corrente do filtro para trifásicos; 200–690 V [A] 15-880
Tipo Opções de potência

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality