7DA-130050-000021861

136H5943

Este produto foi descontinuado.

NXA13005-A0T02SF-A1A200D2C5

NXA13005-A0T02SF-A1A200D2C5
Vacon Unidade frontend Active
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 1300 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
C Slot: Sem placa
D Slot: Placa D2 no slot D
E Slot: C5,PROFIBUS DP Sub-D9
Manual: Inglês
Chassi 13 INU
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXA13005-A0T02SF-A1A200D2C5

Detalhes do produto

Peso bruto 307 kg
Peso líquido 306 kg
Volume 0 l
EAN 5710108725020

VACON NX_

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXA Unidade frontend Active
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificação mecânica S Conversor resf a ar padrão
Tensão de rede 5- 380 – 500 Vca (465-800 Vcc)
Corrente 1300 1300 A
Painel de Controle A Display alfanumérico
Gabinete 0 IP00
Níveis de emissão EMC T IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de Frenagem 0 Sem freio
Modificação elétrica 2 Módulo AFE sem LCL
Modificações de cartão F- Conexão de fibra/padrão
Pacote de remessa +GSCB Caixa de papelão como pacote
+W tempo de garantia +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Opcional de placa da bucha +QGNO Sem placa do conduíte
Slot opcional A A1 A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
Slot opcional B A2 (A2)2SR(NA/NF)
Slot opcional C 00 Sem placa
Slot opcional D D2 Placa D2 no slot D
Slot opcional E C5 C5,PROFIBUS DP Sub-D9
Pacote de idiomas do firmware +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;EurOcid
Nível de documentação +DPAP Manuais de papel
Pref de idioma da documentação +DLUK Inglês
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software NONE sem licença de software
Aplicação +ARFIFF02 Aplicação AFE NXA,NXI,NXP
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS50 Freq. padrão do motor 50HZ
Opções de rotulagem +LPC1 sem rótulos adicionais
Estrutura especial BoM +SPC0 Configuração padrão BoM
Aprovação CE +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação RCM +GACT
Aprovação marítima NONE sem homologação marítima
Aprovação KC +GAKC Aprovação coreana
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi FI13 Chassi 13 INU
Sub family identification NONE (NENHUM)Normal encom cliente
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DA-130050
Codificação Parte 2 -000021861
Texto de vendas FI1313005-0T
Código do modelo 01 NXA13005-A0T02SF-
Modelocode02 A1A200D2C5
Peso líquido calculado [kg] 292
Peso Bruto Calculado [kg] 293
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 874
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] -
Dimensões LxAxP [mm] 708X1030X553
Corrente constante (NO) [A] 1533
Corrente constante (HO) [A] 1150
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de estoque parte 1 7DA-130050-11783W
Código de Estoque 7DA-130050
verificar se está completo OK
Salescode part 2 A1A200D2C5
Calculated Net Weight 306
#D/C
Help Counter 1
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality