Conversor de frequência de baixa tensão
Conversor de frequência de baixa tensão

VACON® NXP System Drive

O VACON® NXP System Drive combina componentes Common DC Bus para fornecer um conversor de frequência configurado e montado para controlar um ou vários motores.

Detalhes do produto

Características nominais de sobrecarga (%) 0.1
0.5
Faixa de potência para trifásicos; 380-500 V [kW] 630-5.000
Faixa de potência para trifásicos; 525-690 V [kW] 630-5.000
Fieldbus PROFIBUS DP
DeviceNet
Modbus RTU
CANopen
Modbus TCP
E/S do PROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT
Opcionais de segurança STO
SS1
Entrada para termistor ATEX
Tipo Conversor de frequência de baixa tensão

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality