Conversor de frequência de baixa tensão
Conversor de frequência de baixa tensão

VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed Drive

Os VACON® NXP Liquid Cooled Drives são ideais para aplicações de alta potência e oferecem tecnologia de front-end ativa em um pacote com um conversor de frequência de gabinete IP54 compacto.

Detalhes do produto

Classe de proteção IP IP54
Classe de proteção IP (Tipo UL) Tipo 12
Faixa de potência para trifásicos; 380-500 V [kW] 700-1.100
Faixa de potência para trifásicos; 525-690 V [kW] 560-1.550
Fieldbus PROFIBUS DP
DeviceNet
Modbus RTU
CANopen
Modbus TCP
E/S do PROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT
Opcionais de segurança STO
SS1
Entrada para termistor ATEX
Tipo Conversor de frequência de baixa tensão

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality