Conversor de frequência de baixa tensão
Conversor de frequência de baixa tensão

VACON® NXP Air Cooled

O VACON® NXP foi projetado para uma ampla gama de aplicações industriais exigentes, com foco em potências mais altas e drives de sistema.

Detalhes do produto

Características nominais de sobrecarga (%) 0.1
0.5
Classe de proteção IP IP54
IP21
IP00
Classe de proteção IP (Tipo UL) Tipo 1
Tipo 12
Faixa de potência para trifásicos; 208-240 V [kW] 0,55-90
Faixa de potência para trifásicos; 380-500 V [kW] 1,5-1.500
Faixa de potência para trifásicos; 525-690 V [kW] 2,2-2.000
Fieldbus PROFIBUS DP
DeviceNet
Modbus RTU
CANopen
Modbus TCP
E/S do PROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT
Filtro de RFI C2
C3
Opcionais de segurança STO
SS1
Entrada para termistor ATEX
Tipo Conversor de frequência de baixa tensão

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality