Shows 78 product(s)
Sensor de temperatura, AKS 21 W, SOLDA, 22
Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 1000, Mat. do tubo de prot.: STAINLEES STEEL, Tamanho da con. el.: Pg 16
Sensor de temperatura, AKS 21 W, R, 1/2
Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 1000, Mat. do tubo de prot.: STAINLEES STEEL, Tamanho da con. el.: Pg 16
Sensor de temperatura, AKS 21 W, NPT
Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 1000, Mat. do tubo de prot.: STAINLEES STEEL, Tamanho da con. el.: Pg 16
Sensor de temperatura, AKS 21 W, NPT
Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 1000, Mat. do tubo de prot.: STAINLEES STEEL, Tamanho da con. el.: Pg 16
Sensor de temperatura, MBT 3270, 24 mm, M,10x1
Faixa de temp. [°C]: -50 - 150, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: AMP Junior Power Timer, Tamanho da con. el.: 2 pinos
Sensor de temperatura, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Faixa de temp. [°C]: -50 - 300, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: AMP Junior Power Timer, Tamanho da con. el.: 2 pinos
Sensor de temperatura, MBT 3270, 40 mm, G,1/4
Faixa de temp. [°C]: -50 - 300, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: AMP Junior Power Timer, Tamanho da con. el.: 2 pinos
Sensor de temperatura, MBT 5250, 50 mm, G,1/2
Faixa de temp. [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Tamanho da con. el.: Pg 11
Sensor de temperatura, MBT 5310, 48 mm - 60 mm, G,1/2
Faixa de temp. [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: M12 x 1, Tamanho da con. el.: 4 pin
Sensor de temperatura, MBT 5310, 48 mm - 60 mm, G,1/2
Faixa de temp. [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Tamanho da con. el.: Pg 11