SGP 22s I, Visor, Solda, ODF, 22.00 mm, Solda, ODF, 22.00 mm
014L0039
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 22.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 22.00
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 22.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 22.00
Peso bruto | 0.32 Kg |
Peso líquido | 0.297 Kg |
Volume | 0.263 Liter |
EAN | 5702428839143 |
Peso bruto | 0.32 Kg |
Peso líquido | 0.297 Kg |
Volume | 0.263 Liter |
EAN | 5702428839143 |
Acessórios do produto | NÃO |
Amarelo: umidade con. mín.@25 °C |
R22: 300 ppm R290: 50 ppm R600: 20 ppm R600a: 22 ppm |
Amarelo: umidade con. mín.@43 °C |
R290: 100 ppm R600: 55 ppm R600a: 60 ppm R22: 500 ppm |
Aprovação |
LISTADO C UL US EAC |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EN13463-3 avaliação de fonte de ignição | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 80 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 175 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | NÃO |
Grupo de produtos | Sight glasses |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de umid. | Indicador I |
Mat. da con. | COBRE |
Mat. do corpo | Latão |
Nome do arquivo de aprovação UL | REF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4 |
Nome do arquivo de homologação | REF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4 |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 754 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 52 bar |
Product Name Description | Visor |
Qnt. do pacote | 28 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Refrigerantes |
R22 R290 R600 R600a |
Refrigerantes aprovados pela UL | R22 |
SCIP dossier no. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Tamanho da entrada [mm] | 22 mm |
Tamanho da entrada [pol.] | 7/8 in |
Tamanho da saída [mm] | 22 mm |
Tamanho da saída [pol.] | 7/8 in |
Tipo | SGP 22s I |
Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verde: umidade máx. con@25 °C |
R22: 150 ppm R290: 25 ppm R600: 10 ppm R600a: 11 ppm |
Verde: umidade máx. con@43 °C |
R22: 250 ppm R290: 50 ppm R600: 28 ppm R600a: 30 ppm |
Acessórios do produto | NÃO |
Amarelo: umidade con. mín.@25 °C |
R22: 300 ppm R290: 50 ppm R600: 20 ppm R600a: 22 ppm |
Amarelo: umidade con. mín.@43 °C |
R290: 100 ppm R600: 55 ppm R600a: 60 ppm R22: 500 ppm |
Aprovação |
LISTADO C UL US EAC |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EN13463-3 avaliação de fonte de ignição | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 80 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 175 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | NÃO |
Grupo de produtos | Sight glasses |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de umid. | Indicador I |
Mat. da con. | COBRE |
Mat. do corpo | Latão |
Nome do arquivo de aprovação UL | REF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4 |
Nome do arquivo de homologação | REF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4 |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 754 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 52 bar |
Product Name Description | Visor |
Qnt. do pacote | 28 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Refrigerantes |
R22 R290 R600 R600a |
Refrigerantes aprovados pela UL | R22 |
SCIP dossier no. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Tamanho da entrada [mm] | 22 mm |
Tamanho da entrada [pol.] | 7/8 in |
Tamanho da saída [mm] | 22 mm |
Tamanho da saída [pol.] | 7/8 in |
Tipo | SGP 22s I |
Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verde: umidade máx. con@25 °C |
R22: 150 ppm R290: 25 ppm R600: 10 ppm R600a: 11 ppm |
Verde: umidade máx. con@43 °C |
R22: 250 ppm R290: 50 ppm R600: 28 ppm R600a: 30 ppm |