SGI 22s, Visor, Solda, ODF, 22.00 mm, Solda, ODF, 22.00 mm

014-0039

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 22.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 22.00

Detalhes do produto

Peso bruto 0.27 Kg
Peso líquido 0.249 Kg
Volume 0.267 Liter
EAN 5702422052555

 

Acessórios do produto NÃO
Amarelo: umidade con. mín.@25 °C R22: 300 ppm
Amarelo: umidade con. mín.@43 °C R22: 500 ppm
Faixa de temperatura [°C] [Max] 80 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 175 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Grupo de produtos Sight glasses
Indicador de umid. Indicador I
Mat. da con. COBRE
Mat. do corpo Latão
Nome do produto Visor
Pressão máx. de trabalho [psig] 500 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 35 bar
Qnt. do pacote 28 pc
REACH Candidate List substances Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R22
Tamanho da entrada [mm] 22 mm
Tamanho da entrada [pol.] 7/8 in
Tamanho da saída [mm] 22 mm
Tamanho da saída [pol.] 7/8 in
Tipo SGI 22s
Tipo de conexão de entrada Solda, ODF
Tipo de conexão de saída Solda, ODF
Verde: umidade máx. con@25 °C R22: 150 ppm
Verde: umidade máx. con@43 °C R22: 250 ppm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality