Conectores e Adaptadores

Shows 7 product(s)

014-0005

Soquete do visor de vidro, SGR, 3/4 pol., NPT

Pressão máx. de trabalho [bar]: 35.0, Indicador de umid.: Sem indicador, Tipo de conexão: NPT, Tamanho da conexão: 3/4 pol.

014L0002

Soquete do visor de vidro, SGP 1/2 RX, 1/2 pol., NPT

Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0, Indicador de umid.: Sem indicador, Tipo de conexão: NPT, Tamanho da conexão: 1/2 pol.

Visualizar: