Válvulas transcríticas de alta pressão

Shows 20 product(s)

027H7239

Válvula de regulagem elétrica, CCMT 3L

Refrigerantes: R744, Valor Kv [m³/h]: 0.260, Pressão máx. de trabalho [bar]: 130.0, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 9

027H7240

Válvula de regulagem elétrica, CCMT 3L

Refrigerantes: R744, Valor Kv [m³/h]: 0.260, Pressão máx. de trabalho [bar]: 130.0, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 9

027H7241

Válvula de regulagem elétrica, CCMT 3L

Refrigerantes: R744, Valor Kv [m³/h]: 0.260, Pressão máx. de trabalho [bar]: 140.0, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 9

027H7242

Válvula de regulagem elétrica, CCMT 5L

Refrigerantes: R744, Valor Kv [m³/h]: 0.480, Pressão máx. de trabalho [bar]: 130.0, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 9

027H7243

Válvula de regulagem elétrica, CCMT 5L

Refrigerantes: R744, Valor Kv [m³/h]: 0.480, Pressão máx. de trabalho [bar]: 130.0, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 9

Visualizar: