Válvulas transcríticas de alta pressão

Shows 20 product(s)

027H1085

Válvula motorizada, ICMTS 20A, Aço

Tamanho da conexão de saída [mm]: 25.0, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25.0, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor Kv [m³/h]: 0.600, Pressão máx. de trabalho [bar]: 140.0

027H7201

Válvula de regulagem elétrica, CCMT 4

Refrigerantes: R744; R410A; R134a; R1234yf, Valor Kv [m³/h]: 0.450, Pressão máx. de trabalho [bar]: 140.0, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

027H7202

Válvula de regulagem elétrica, CCMT 8

Refrigerantes: R744; R410A; R134a; R1234yf, Valor Kv [m³/h]: 0.928, Pressão máx. de trabalho [bar]: 140.0, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

027H7231

Válvula de regulagem elétrica, CCMT 16

Refrigerantes: R744; R410A; R134a, Valor Kv [m³/h]: 1.600, Pressão máx. de trabalho [bar]: 140.0, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

027H7233

Válvula de regulagem elétrica, CCMT 30

Refrigerantes: R744; R410A; R134a, Valor Kv [m³/h]: 3.000, Pressão máx. de trabalho [bar]: 140.0, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

027H7239

Válvula de regulagem elétrica, CCMT 3L

Refrigerantes: R744, Valor Kv [m³/h]: 0.260, Pressão máx. de trabalho [bar]: 130.0, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 9

027H7240

Válvula de regulagem elétrica, CCMT 3L

Refrigerantes: R744, Valor Kv [m³/h]: 0.260, Pressão máx. de trabalho [bar]: 130.0, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 9

027H7241

Válvula de regulagem elétrica, CCMT 3L

Refrigerantes: R744, Valor Kv [m³/h]: 0.260, Pressão máx. de trabalho [bar]: 140.0, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 9

027H7242

Válvula de regulagem elétrica, CCMT 5L

Refrigerantes: R744, Valor Kv [m³/h]: 0.480, Pressão máx. de trabalho [bar]: 130.0, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 9

027H7243

Válvula de regulagem elétrica, CCMT 5L

Refrigerantes: R744, Valor Kv [m³/h]: 0.480, Pressão máx. de trabalho [bar]: 130.0, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 9

Visualizar: