Shows 20 product(s)
Válvula motorizada, ICMTS 20A, Aço
Tamanho da conexão de saída [mm]: 25.0, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25.0, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor Kv [m³/h]: 0.600, Pressão máx. de trabalho [bar]: 140.0
Válvula de regulagem elétrica, CCMT 4
Refrigerantes: R744; R410A; R134a; R1234yf, Valor Kv [m³/h]: 0.450, Pressão máx. de trabalho [bar]: 140.0, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1
Válvula de regulagem elétrica, CCMT 8
Refrigerantes: R744; R410A; R134a; R1234yf, Valor Kv [m³/h]: 0.928, Pressão máx. de trabalho [bar]: 140.0, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1
Válvula de regulagem elétrica, CCMT 16
Refrigerantes: R744; R410A; R134a, Valor Kv [m³/h]: 1.600, Pressão máx. de trabalho [bar]: 140.0, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1
Válvula de regulagem elétrica, CCMT 30
Refrigerantes: R744; R410A; R134a, Valor Kv [m³/h]: 3.000, Pressão máx. de trabalho [bar]: 140.0, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1
Válvula de regulagem elétrica, CCMT 3L
Refrigerantes: R744, Valor Kv [m³/h]: 0.260, Pressão máx. de trabalho [bar]: 130.0, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 9
Válvula de regulagem elétrica, CCMT 3L
Refrigerantes: R744, Valor Kv [m³/h]: 0.260, Pressão máx. de trabalho [bar]: 130.0, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 9
Válvula de regulagem elétrica, CCMT 3L
Refrigerantes: R744, Valor Kv [m³/h]: 0.260, Pressão máx. de trabalho [bar]: 140.0, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 9
Válvula de regulagem elétrica, CCMT 5L
Refrigerantes: R744, Valor Kv [m³/h]: 0.480, Pressão máx. de trabalho [bar]: 130.0, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 9
Válvula de regulagem elétrica, CCMT 5L
Refrigerantes: R744, Valor Kv [m³/h]: 0.480, Pressão máx. de trabalho [bar]: 130.0, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 9