Válvulas Solenoides para Amônia e Refrigerantes Fluorados

Shows 25 product(s)

Válvula de solenoide, EVRST 20

Função: NF, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Opção de operação manual: Sim, Valor cv [gal/min.]: 5.200, Valor Kv [m³/h]: 4.500

Válvula de solenoide, EVRA 3

Nome do produto: Válvula de solenoide, Tipo: EVRA 3, Função: NF, Tipo de conexão de entrada: Flange, Tipo de conexão de saída: Flange, Opção de operação manual: NÃO

Válvula de solenoide, EVRS 3

Função: NF, Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Opção de operação manual: NÃO, Valor cv [gal/min.]: 0.270, Valor Kv [m³/h]: 0.230

Válvula de solenoide, EVRS 10

Função: NF, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Opção de operação manual: Sim, Valor cv [gal/min.]: 1.700, Valor Kv [m³/h]: 1.500

Válvula de solenoide, EVRST 10

Função: NF, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Opção de operação manual: Sim, Valor cv [gal/min.]: 1.700, Valor Kv [m³/h]: 1.500

Visualizar: