Válvula de solenoide, EVRA 20

032F6220

Função: NF, Tipo de conexão de entrada: Flange, Tipo de conexão de saída: Flange, Valor cv [gal/min.]: 5.200, Valor Kv [m³/h]: 4.500

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Detalhes do produto

Peso bruto 2.68 Kilogram
Peso líquido 2.437 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422178323

 

Acessórios do produto Flanges
Acessórios de válvula de solenoide
Aprovação LISTADO C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
Bobina NÃO
China RoHS compliance Out of scope
Designação de tipo Válvula de solenoide
Direção Direta
Diâmetro do orifício [mm] 20 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 175 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 105 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 221 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Peças sobressalentes da válvula de solenoide
Função NF
Grupo de produtos Solenoid valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. do corpo Ferro fundido
MaxOPD[bar] 10W CA 21 bar
MaxOPD[bar] 12W CA 25 bar
MaxOPD[bar] 20W CC 13 bar
MaxOPD[psi] 14W CA 300 psi
MinODP [bar] 0.05 bar
MinODP [psi] 0.72 psi
Nome do produto Válvula de solenoide
Nome do programa de peças EVRA / EVRAT
Nota sobre faixa de temp. do meio Degelo máx. 130°C/265°F
Operação da válvula DIAFRAGMA-SERVO
Opção de operação manual Sim
Pressão máx. de trabalho [psig] 610 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 42 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Sistema do atuador [mm] 13.5 mm
Temp. ambiente -40 - 80 °C
Tipo EVRA 20
Tipo de conexão de entrada Flange
Tipo de conexão de saída Flange
UK RoHS compliance Out of scope
Valor cv [gal/min.] 5.2 gal/min
Valor Kv [m³/h] 4.5 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality