Excluir lista
Excluir produtos
Editar nome da lista
Criar nova lista
Copiar produtos
Estender a data de validade
Editar comentários
Adicionar comentários
Você está prestes a excluir uma lista que pode conter produtos. Esteja ciente de que esta ação não pode ser desfeita
Você está prestes a excluir itens de uma lista de produtos. Esteja ciente de que esta ação não pode ser desfeita
A data de validade da lista foi estendida por 90 dias
Módulo de função, SCA-X 125, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Módulo de função, SCA-X 125, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0 Módulo de função, SCA-X 125, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0](https://assets.danfoss.com/photos/preview/139568/ID120034301088-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Módulo de função, SCA-X 125, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0 Módulo de função, SCA-X 125, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0](https://assets.danfoss.com/photos/preview/139568/ID120034301088-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Módulo de função, SCA-X 125, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0