Válvula de retenção, NRVA 15
Válvula de retenção, NRVA 15

020-2000

Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 15, Pressão máx. de trabalho [bar]: 40.0

Detalhes do produto

Peso bruto 1.03 kg
Peso líquido 0.99 kg
EAN 5702422032472

 

Categoria Art. 3, par. 3
Con. padrão EN 10220
Descrição do produto Válvula de retenção
Faixa de temperatura [°C] [Max] 140 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 284 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Válvulas de retenção
Nome da família de produtos NRVA
Nome do produto Válvula de retenção
Pressão máx. de trabalho [psig] 580 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 40 bar
Qnt. do pacote 12 pc
REACH Candidate List substances >0.1% Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Tamanho da conexão [mm] 15 mm
Tamanho da conexão [pol.] 1/2 in
Tipo NRVA 15
Tipo de conexão Solda de topo
Valor cv [gal/min.] 6 gal/min
Valor Kv [m³/h] 5 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços