Acessórios do produto |
Acessórios de válvula de passo |
Aprovação |
CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
Capacidade nominal R134a [kW] |
874 kW |
Capacidade nominal R134a [TR] |
252 TR |
Capacidade nominal R22 [kW] |
1106 kW |
Capacidade nominal R22 [TR] |
319 TR |
Capacidade nominal R404A/R507 [kW] |
828 kW |
Capacidade nominal R404A/R507 [TR] |
239 TR |
Capacidade nominal R407C [kW] |
1212 kW |
Capacidade nominal R407C [TR] |
349 TR |
Categoria |
I |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciclo de serviço máx. permitido [%] |
100 % |
Classificação da carcaça IP |
IP67 |
Compatibilidade com lubrificantes |
MO POE |
Compatíveis com Controladores Danfoss |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Con. elétrica Macho/Fêmea |
Macho |
Condições de cap. nominal [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Condições de cap. nominal [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Conex. elétr. |
M12 |
Corrente de fase (pico) [mA] |
141 mA |
Corrente de fase (RMS) [mA] |
100 mA |
CurrDrive PowerCons tot máx. [W] |
1.3 W |
Direção |
Direta |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] |
60 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] |
140 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] |
-40 °F |
Fluxo |
Bifluxo |
Formato da embalagem |
Embalagem individual |
Funcional |
Peças sobressalentes de válvula de passo |
Grupo de fluido |
2 |
Grupo de produtos |
Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indutância de fase [µH] |
85000 μH |
Mat. da con. |
COBRE |
MaxOPD [bar] |
33 bar |
MaxOPD [psi] |
478.6 psi |
MaxOPD reversa [bar] |
10 bar |
MaxOPD reversa [psi] |
145 psi |
Modo de passo |
Etapa completa bifásica |
Nota sobre a cond. cap. nominal |
Abertura de curso completa, fluxo normal |
Opção de operação manual |
ferramenta de teste AST-G |
Passos totais |
3810 (estágios completos) |
Porta balanceada [Sim/Não] |
Sim |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
493 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] |
34 bar |
Product Name Description |
Válvula de expansão eletrônica |
Qnt. do pacote |
1 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Refrigerantes |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R513A R407H R417A R422A R442A R449B R463A R513B R515A R515B R1234ze(E) R507A |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Resistência [kOhm] |
0.1 kOhm |
SCIP dossier no. |
45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92 |
Tamanho da con. el. |
4 pin |
Tamanho da entrada [pol.] |
1 5/8 in |
Tamanho da saída [pol.] |
1 5/8 in |
Temperatura do refrigerante [°C] [Máx] |
65 °C |
Temperatura do refrigerante [°C] [Mín] |
-40 °C |
Temperatura do refrigerante [°F] [Máx] |
150 °F |
Temperatura do refrigerante [°F] [Mín] |
-40 °F |
Tensão [V] CC [Máx] |
13.8 V |
Tensão [V] CC [Mín] |
11.5 V |
Tipo |
ETS 250 |
Tipo de conexão de entrada |
Solda ODF |
Tipo de conexão de saída |
Solda ODF |
Tipo de motor |
Bipolar |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Velocidade e tempo de deslocamento completo [s] [Máx] |
25.4 s |
Velocidade e tempo de deslocamento completo [s] [Mín] |
12.7 s |
Visor |
Sim |
VoltDrive PowerCons tot máx. [W] |
5.5 W |