Optyma™ Trio, HU5100D50Q
115F0561
Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerante: R22; R404A, Fonte de alimentação do compressor [V/Ph/Hz]: 220/3/60
Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerante: R22; R404A, Fonte de alimentação do compressor [V/Ph/Hz]: 220/3/60
Peso bruto | 500 kg |
Peso líquido | 485 kg |
Peso bruto | 500 kg |
Peso líquido | 485 kg |
Aplicações | MBP |
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 940 W |
Corrente do ventilador @ 60Hz [A] | 2.9 A |
Código elétrico | P |
Descrição | HU5100D50Q |
Designação de tipo | Condensing Units |
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] | 36868 m³/h |
Fonte de alimentação do compressor [V/Ph/Hz] | 220/3/60 |
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 220/3/60 |
Modelo do compressor | 3 x MLZ066T2 |
Núm. de fases (compressor) | 3 |
Núm. de fases (ventilador) | 3 |
Número de ventiladores | 4 |
Número do modelo | HU5100D50Q |
Padrão de homologação |
NR10 NR13 |
Refrigerante |
R22 R404A |
Tamanho da pá do ventilador [mm] | 630 mm |
Tecnologia | Scroll |
Tipo | Optyma™ Trio |
Tipo de condensador | 2 x Q8 |
Utilização de segmentos | Pressão de retorno do meio |
Versão | D50 |
Aplicações | MBP |
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 940 W |
Corrente do ventilador @ 60Hz [A] | 2.9 A |
Código elétrico | P |
Descrição | HU5100D50Q |
Designação de tipo | Condensing Units |
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] | 36868 m³/h |
Fonte de alimentação do compressor [V/Ph/Hz] | 220/3/60 |
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 220/3/60 |
Modelo do compressor | 3 x MLZ066T2 |
Núm. de fases (compressor) | 3 |
Núm. de fases (ventilador) | 3 |
Número de ventiladores | 4 |
Número do modelo | HU5100D50Q |
Padrão de homologação |
NR10 NR13 |
Refrigerante |
R22 R404A |
Tamanho da pá do ventilador [mm] | 630 mm |
Tecnologia | Scroll |
Tipo | Optyma™ Trio |
Tipo de condensador | 2 x Q8 |
Utilização de segmentos | Pressão de retorno do meio |
Versão | D50 |