Optyma™ Trio, HU4500D50Q
Optyma™ Trio, HU4500D50Q

115F0559

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerante: R22; R404A, Fonte de alimentação do compressor [V/Ph/Hz]: 220/3/60

Detalhes do produto

Peso bruto 500 kg
Peso líquido 485 kg

 

Aplicações MBP
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] 940 W
Corrente do ventilador @ 60Hz [A] 2.9 A
Código elétrico P
Descrição HU4500D50Q
Designação de tipo Condensing Units
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] 36868 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V/Ph/Hz] 220/3/60
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] 220/3/60
Modelo do compressor 3 x MLZ058T2
Núm. de fases (compressor) 3
Núm. de fases (ventilador) 3
Número de ventiladores 4
Número do modelo HU4500D50Q
Padrão de homologação NR10
NR13
Refrigerante R22
R404A
Tamanho da pá do ventilador [mm] 630 mm
Tecnologia Scroll
Tipo Optyma™ Trio
Tipo de condensador 2 x Q8
Utilização de segmentos Pressão de retorno do meio
Versão D50

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality