Shows 30 product(s)
Trocador de calor a placas soldadas, No. de placas: 26, BPHE B3-012
Material de soldagem: Soldagem de cobre, Pressão máx. de trabalho [bar]: 30.0, Faixa de tamanhos da con. Q1: 5/8 in, Faixa de tamanhos da con. Q2: 5/8 in, Faixa de tamanhos da con. Q3: G3/4, Faixa de tamanhos da con. Q4: G3/4
Trocador de calor a placas soldadas, No. de placas: 10, BPHE B3-030
Material de soldagem: Soldagem de cobre, Pressão máx. de trabalho [bar]: 30.0, Faixa de tamanhos da con. Q1: NPT3/4, Faixa de tamanhos da con. Q2: NPT3/4, Faixa de tamanhos da con. Q3: 1/2 in, Faixa de tamanhos da con. Q4: 7/8 in
Trocador de calor a placas soldadas, No. de placas: 20, BPHE B3-030
Material de soldagem: Soldagem de cobre, Pressão máx. de trabalho [bar]: 30.0, Faixa de tamanhos da con. Q1: NPT3/4, Faixa de tamanhos da con. Q2: NPT3/4, Faixa de tamanhos da con. Q3: 1/2 in, Faixa de tamanhos da con. Q4: 7/8 in
Trocador de calor a placas soldadas, No. de placas: 30, BPHE B3-030
Material de soldagem: Soldagem de cobre, Pressão máx. de trabalho [bar]: 30.0, Faixa de tamanhos da con. Q1: NPT3/4, Faixa de tamanhos da con. Q2: NPT3/4, Faixa de tamanhos da con. Q3: 1/2 in, Faixa de tamanhos da con. Q4: 7/8 in
Trocador de calor a placas soldadas, No. de placas: 50, BPHE B3-030
Material de soldagem: Soldagem de cobre, Pressão máx. de trabalho [bar]: 30.0, Faixa de tamanhos da con. Q1: NPT3/4, Faixa de tamanhos da con. Q2: NPT3/4, Faixa de tamanhos da con. Q3: 5/8 in, Faixa de tamanhos da con. Q4: 1 1/8 in