Filtro secador hermético, DMT, Aço banhado a cobre

023Z8412

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF

Detalhes do produto

Peso bruto 0.996 Kg
Peso líquido 0.94 Kg
Volume 1.874 Liter
EAN 5702428913409

 

Cap de secagem[gotas de água]24 °C R744:197
Capacidade de fluxo KW R744: 15.9
Capacidade de fluxo TR R744: 4.5
Capacidade do ácido [g] 0.54 g
Capacidade do ácido [oz] 0.019 oz
CapLíq cond. (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
CapLíq. cond. (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Categoria Art. 4, par. 3
Descrição do produto Filtro secador da linha de líquido
Designação de tipo DMT 084S
Faixa de temperatura [°C] [Max] 100 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 212 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem industrial
Funcional NÃO
Grupo de produtos Filter driers
In scope of WEEE and contain batteries No
Mat. da con. Aço banhado a cobre
Mat. do corpo Aço
Nome do produto Filtro secador hermético
Pressão máx. de trabalho [psig] 2030 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 140 bar
Qnt. do pacote 12 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R744
Superfície do núcleo sólido [cm2] 118 cm²
Superfície do núcleo sólido [pol.2] 18.29 in²
Suporte NÃO
Tamanho da conexão de entrada 1 [pol.] 1/2 in
Tamanho da conexão de saída 1 [pol.] 1/2 in
Tamanho do núcleo 08 cu.in.
Tipo DMT
Tipo de conexão de entrada Solda, ODF
Tipo de conexão de saída Solda, ODF
Vol. da carcaça 5.85 Fluid Ounce US
Volume da carcaça [l] 0.17 L
Volume do núcleo sólido [cm3] 59 cm³
Volume do núcleo sólido [pol.3] 3.57 in³
Volume líquido [foz EUA] 3.87 Fluid Ounce US
Volume líquido [l] 0.114 L

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality