Filtro secador, carcaça, DCR
023U7269
Mat. da con.: COBRE, Tamanho da conexão solda [mm]: 42.00
There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement
Replacement
Mat. da con.: COBRE, Tamanho da conexão solda [mm]: 42.00
Peso bruto | 8.5 kg |
Peso líquido | 7.81 kg |
EAN | 5702428127158 |
Peso bruto | 8.5 kg |
Peso líquido | 7.81 kg |
EAN | 5702428127158 |
Acessórios do produto | Acessórios DCR |
Aprovação |
CE CSA UL UKCA |
Cap. líq. [Kw] |
R1234ze: 316.0 R134a: 355.9 R404A: 250.3 R407C: 364.7 R410A: 370.3 R452A: 253.5 R507: 242.8 |
Cap. líq. [TR] |
R1234ze: 89.8 R134a: 101.2 R404A: 71.2 R407C: 103.7 R410A: 105.3 R452A: 72.1 R507: 69.0 |
CapLíq cond. (ARI 710-2004)[SI] |
Delta p=0,07bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
CapLíq cond. (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p=0,07bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
CapLíq. cond. (ARI 710-2004)[IMP] |
Delta p=1psi TLIQ= 86°F TVAP=5°F |
CapLíq. cond. (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Categoria | I |
Categoria PED | I |
Chave de especificação | DCR 14413S |
Comentários sobre MWP |
35_bar/508_psig_como_receptor 35_bar/508_psig_com_48-F |
Compatibilidade com lubrificantes | Aplicações livres de óleo |
Compatibilidade oleosa do refrigerante |
Aplicações livres de óleo R134a R513A R515A |
Descrição do produto | Filtro secador do refrigerante |
Design de pressão | Pressão normal |
Designação de tipo | DCR 14413s |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 70 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 160 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Funcional | Peças sobressalentes DCR |
Grupo de fluido | 2 |
Grupo de produtos | Filtros secadores |
Indicador de direção de fluxo | Etiqueta impressa em seta de 1 via |
Mat. da con. | COBRE |
Mat. do corpo | Aço |
Nome da família de produtos |
DCR-DA DCR-DC DCR-DM |
Nome do arquivo de aprovação UL | SA6398 |
Nome do produto | Filtro secador, carcaça |
Nome do programa de peças | DCR |
Número de núcleos | 3 |
Opções de conexão | Solda, ODF |
Peças incluídas |
1 cov 8 parafusos Seis gaxetas de feltro |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 667 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 46 bar |
Qnt. do pacote | 1 pc |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R125 R134a R22/R407C R23 R404A R407A R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R1234ze(E) |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Refrigerantes sem óleo |
R134a R513A R515A |
Substituir comp1 (código Danfoss) | 023Z9269 |
Substituir comp2 (código Danfoss) | 023Z2871 |
Suporte | NÃO |
Tamanho da conexão solda [mm] | 42 mm |
Tamanho do núcleo | 144 cu.in. |
Tampa | Plugue |
Tipo | ELIMINATOR |
Tipo | DCR |
Tipo de conexão | Solda, ODF |
Vol. da carcaça | 164.29 oz |
Volume da carcaça [l] | 4.85 L |
Volume líquido [foz EUA] | 120.96 oz |
Volume líquido [l] | 3.577 L |
Acessórios do produto | Acessórios DCR |
Aprovação |
CE CSA UL UKCA |
Cap. líq. [Kw] |
R1234ze: 316.0 R134a: 355.9 R404A: 250.3 R407C: 364.7 R410A: 370.3 R452A: 253.5 R507: 242.8 |
Cap. líq. [TR] |
R1234ze: 89.8 R134a: 101.2 R404A: 71.2 R407C: 103.7 R410A: 105.3 R452A: 72.1 R507: 69.0 |
CapLíq cond. (ARI 710-2004)[SI] |
Delta p=0,07bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
CapLíq cond. (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p=0,07bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
CapLíq. cond. (ARI 710-2004)[IMP] |
Delta p=1psi TLIQ= 86°F TVAP=5°F |
CapLíq. cond. (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Categoria | I |
Categoria PED | I |
Chave de especificação | DCR 14413S |
Comentários sobre MWP |
35_bar/508_psig_como_receptor 35_bar/508_psig_com_48-F |
Compatibilidade com lubrificantes | Aplicações livres de óleo |
Compatibilidade oleosa do refrigerante |
Aplicações livres de óleo R134a R513A R515A |
Descrição do produto | Filtro secador do refrigerante |
Design de pressão | Pressão normal |
Designação de tipo | DCR 14413s |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 70 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 160 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Funcional | Peças sobressalentes DCR |
Grupo de fluido | 2 |
Grupo de produtos | Filtros secadores |
Indicador de direção de fluxo | Etiqueta impressa em seta de 1 via |
Mat. da con. | COBRE |
Mat. do corpo | Aço |
Nome da família de produtos |
DCR-DA DCR-DC DCR-DM |
Nome do arquivo de aprovação UL | SA6398 |
Nome do produto | Filtro secador, carcaça |
Nome do programa de peças | DCR |
Número de núcleos | 3 |
Opções de conexão | Solda, ODF |
Peças incluídas |
1 cov 8 parafusos Seis gaxetas de feltro |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 667 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 46 bar |
Qnt. do pacote | 1 pc |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R125 R134a R22/R407C R23 R404A R407A R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R1234ze(E) |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Refrigerantes sem óleo |
R134a R513A R515A |
Substituir comp1 (código Danfoss) | 023Z9269 |
Substituir comp2 (código Danfoss) | 023Z2871 |
Suporte | NÃO |
Tamanho da conexão solda [mm] | 42 mm |
Tamanho do núcleo | 144 cu.in. |
Tampa | Plugue |
Tipo | ELIMINATOR |
Tipo | DCR |
Tipo de conexão | Solda, ODF |
Vol. da carcaça | 164.29 oz |
Volume da carcaça [l] | 4.85 L |
Volume líquido [foz EUA] | 120.96 oz |
Volume líquido [l] | 3.577 L |