Compressor recíproco, NTZ271A4LR1B
120F0242
Refrigerante: R404A; R452A, Utilização de segmentos: Refrigeração LT, Fonte de alimentação do compressor [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60
Refrigerante: R404A; R452A, Utilização de segmentos: Refrigeração LT, Fonte de alimentação do compressor [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60
Peso bruto | 67.5 kg |
Peso líquido | 64 kg |
EAN | 5702428521109 |
Peso bruto | 67.5 kg |
Peso líquido | 64 kg |
EAN | 5702428521109 |
Acessórios enviados | Luvas de solda de sucção e descarga, porcas Rotolock e gaxetas |
Altura da conexão da sucção [mm] | 233 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] | 125 mm |
Altura total [mm] | 519 mm |
Aterramento do torque [Nm] | 3 Nm |
Capacidade de refrigeração nominal a 50Hz | 3 kW |
Capacidade de refrigeração nominal a 60Hz | 9.5 kW |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 10 kg |
Carga de óleo [L] | 3.9 L |
Cilindro | 4 |
Classe de proteção IP | IP54 (com prensa cabo) |
Comentário sobre o encaixe | (enviado somente com versão rotolock) |
Conexões de força | Conectores parafuso 10-32 UNF x 9,5 |
Controle de capacidade | Velocidade fixa |
Cor | Azul |
Código de configuração | Individual |
Descrição | NTZ271-4B |
Designação de tipo | Compressor |
Diâmetro (mm) | 352 mm |
Economizador | NÃO |
Equalização do óleo | Rosca de 3/8'' SAE |
Fase | 3 |
Fonte de alimentação do compressor [V/Ph/Hz] | 400/3/50 460/3/60 |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Frequência [Hz] | 50/60 |
Gaxeta de descarga [Nm] | 15 Nm |
HP de Fábrica [bar] | 25 bar |
HP de teste [bar] [Máx] | 30 bar |
LP de Fábrica [bar] | 25 bar |
LP de teste [bar] [Máx] | 25 bar |
LRA | 96 A |
Luva de encaixe | ODF |
MCC | 27 A |
Montagem do vidro | Rosca |
Máxima Pressão lado de alta (Ps) | 28.5 bar |
Máxima pressão lado de baixa (Ps) | 22.6 bar |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Número de ciclos por hora [Max] | 12 |
Número do modelo | NTZ271A4LR1B |
Padrão de encaixe | Rotolock |
Padrão de homologação | CE |
Porta de Manômetro HP | Nenhum |
Porta de Manômetro LP | Schrader |
Potência de torque [Nm] | 3 Nm |
Proteção do motor | Protetor interno de sobrecarga |
Quantidade por embalagem | 1 |
Referência do óleo | 175PZ |
Refrigerante |
R404A R452A |
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] | 1.61 Ohm |
Tamanho da conexão de descarga [in] | 1 1/4 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] | 1 3/4 in |
Tamanho da conexão rotolock de descarga [in] | 1 1/4 in |
Tamanho da conexão rotolock de sucção [in] | 1 3/4 in |
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] | 3/4 in |
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] | 1 1/8 in |
Tamanho do tubo da luva da conexão de sucção [in] | 1 1/8 in |
Tamanho do tubo da luva de conexão de descarga [in] | 3/4 in |
Tecnologia | Recíproco |
Teste Dif [bar] [Max] | 30 bar |
Tipo | NTZ |
Tipo de conexão | Rotolock |
Torque da equalização de óleo [Nm] | 30 Nm |
Torque de montagem [Nm] | 15 Nm |
Torque de montagem da conexão de descarga [Nm] | 90 Nm |
Torque de montagem da conexão de sucção [Nm] | 110 Nm |
TS máxima lado de alta | 150 °C |
TS máxima lado de baixa | 50 °C |
TS mínimo lado de alta | -35 °C |
TS mínimo lado de baixa | -35 °C |
Técnica da marca | Compressor recíproco |
Utilização de segmentos | Refrigeração LT |
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] | 460 V |
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] | 506 V |
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] | 400 V |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 460 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] | 340 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 414 V |
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] | 380 V |
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 460 V |
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Volume de cilindrada [cm3] | 271 cm³ |
Volume lado de alta | 1.2 L |
Volume lado de baixa | 31 L |
Válvula de alívio | 30 bar/8 bar |
Válvula de descarga [Nm] | 50 Nm |
Ângulo de descarga | 8504010f |
Acessórios enviados | Luvas de solda de sucção e descarga, porcas Rotolock e gaxetas |
Altura da conexão da sucção [mm] | 233 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] | 125 mm |
Altura total [mm] | 519 mm |
Aterramento do torque [Nm] | 3 Nm |
Capacidade de refrigeração nominal a 50Hz | 3 kW |
Capacidade de refrigeração nominal a 60Hz | 9.5 kW |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 10 kg |
Carga de óleo [L] | 3.9 L |
Cilindro | 4 |
Classe de proteção IP | IP54 (com prensa cabo) |
Comentário sobre o encaixe | (enviado somente com versão rotolock) |
Conexões de força | Conectores parafuso 10-32 UNF x 9,5 |
Controle de capacidade | Velocidade fixa |
Cor | Azul |
Código de configuração | Individual |
Descrição | NTZ271-4B |
Designação de tipo | Compressor |
Diâmetro (mm) | 352 mm |
Economizador | NÃO |
Equalização do óleo | Rosca de 3/8'' SAE |
Fase | 3 |
Fonte de alimentação do compressor [V/Ph/Hz] | 400/3/50 460/3/60 |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Frequência [Hz] | 50/60 |
Gaxeta de descarga [Nm] | 15 Nm |
HP de Fábrica [bar] | 25 bar |
HP de teste [bar] [Máx] | 30 bar |
LP de Fábrica [bar] | 25 bar |
LP de teste [bar] [Máx] | 25 bar |
LRA | 96 A |
Luva de encaixe | ODF |
MCC | 27 A |
Montagem do vidro | Rosca |
Máxima Pressão lado de alta (Ps) | 28.5 bar |
Máxima pressão lado de baixa (Ps) | 22.6 bar |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Número de ciclos por hora [Max] | 12 |
Número do modelo | NTZ271A4LR1B |
Padrão de encaixe | Rotolock |
Padrão de homologação | CE |
Porta de Manômetro HP | Nenhum |
Porta de Manômetro LP | Schrader |
Potência de torque [Nm] | 3 Nm |
Proteção do motor | Protetor interno de sobrecarga |
Quantidade por embalagem | 1 |
Referência do óleo | 175PZ |
Refrigerante |
R404A R452A |
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] | 1.61 Ohm |
Tamanho da conexão de descarga [in] | 1 1/4 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] | 1 3/4 in |
Tamanho da conexão rotolock de descarga [in] | 1 1/4 in |
Tamanho da conexão rotolock de sucção [in] | 1 3/4 in |
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] | 3/4 in |
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] | 1 1/8 in |
Tamanho do tubo da luva da conexão de sucção [in] | 1 1/8 in |
Tamanho do tubo da luva de conexão de descarga [in] | 3/4 in |
Tecnologia | Recíproco |
Teste Dif [bar] [Max] | 30 bar |
Tipo | NTZ |
Tipo de conexão | Rotolock |
Torque da equalização de óleo [Nm] | 30 Nm |
Torque de montagem [Nm] | 15 Nm |
Torque de montagem da conexão de descarga [Nm] | 90 Nm |
Torque de montagem da conexão de sucção [Nm] | 110 Nm |
TS máxima lado de alta | 150 °C |
TS máxima lado de baixa | 50 °C |
TS mínimo lado de alta | -35 °C |
TS mínimo lado de baixa | -35 °C |
Técnica da marca | Compressor recíproco |
Utilização de segmentos | Refrigeração LT |
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] | 460 V |
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] | 506 V |
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] | 400 V |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 460 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] | 340 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 414 V |
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] | 380 V |
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 460 V |
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Volume de cilindrada [cm3] | 271 cm³ |
Volume lado de alta | 1.2 L |
Volume lado de baixa | 31 L |
Válvula de alívio | 30 bar/8 bar |
Válvula de descarga [Nm] | 50 Nm |
Ângulo de descarga | 8504010f |