Compressor recíproco, NTZ068A1LR1A
Compressor recíproco, NTZ068A1LR1A

120F0073

Refrigerante: R404A, Utilização de segmentos: Refrigeração LT, Fonte de alimentação do compressor [V/Ph/Hz]: 208-230/1/60

Detalhes do produto

Peso bruto 24.88 kg
Peso líquido 23 kg
EAN 5702428934558

 

Acessórios enviados Luvas de solda de sucção e descarga, porcas Rotolock e gaxetas
Altura da conexão da sucção [mm] 263 mm
Altura da conexão de descarga [mm] 68 mm
Altura total [mm] 333 mm
Aterramento do torque [Nm] 3 Nm
Capacidade de refrigeração nominal a 60Hz 2.1 kW
Capacidade do capacitor A 25 µF
Capacidade do capacitor B 135 µF
Capacidade do capacitor C 25 µF
Carga de refrigerante [kg] [Max] 2.5 kg
Carga de óleo [L] 0.95 L
Cilindro 1
Classe de proteção IP IP55 (com prensa cabo)
Comentário sobre o encaixe (enviado somente com versão rotolock)
Comprimento da embalagem [mm] 385 mm
Conexões de força
Controle de capacidade Velocidade fixa
Cor Azul
Código de configuração Individual
Código de geração A
Descrição NTZ068-1
Designação de tipo Compressor
Diâmetro (mm) 224 mm
Economizador NÃO
Equalização do óleo Rosca de 3/8'' SAE
Fase 1
Fonte de alimentação do compressor [V/Ph/Hz] 208-230/1/60
Formato da embalagem Embalagem individual
Frequência [Hz] 60
Gaxeta de descarga [Nm] 15 Nm
HP de Fábrica [bar] 25 bar
HP de teste [bar] [Máx] 30 bar
Instruções enviadas Instruções de Instalação
Largura da embalagem [mm] 285 mm
LP de Fábrica [bar] 25 bar
LP de teste [bar] [Máx] 25 bar
LRA 76 A
Luva de encaixe ODF
MCC 21 A
Montagem Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas
Montagem do vidro Rosca
Máxima Pressão lado de alta (Ps) 28.5 bar
Máxima pressão lado de baixa (Ps) 22.6 bar
Número de ciclos por hora [Max] 12
Número do modelo NTZ068A1LR1A
Padrão de encaixe Rotolock
Padrão de homologação CE
UL
Porta de Manômetro HP Nenhum
Porta de Manômetro LP Schrader
Potência de torque [Nm] 3 Nm
Proteção do motor Protetor interno de sobrecarga
Quantidade por embalagem 1
Referência do óleo 175PZ
Refrigerante R404A
Resistência de enrolamento auxiliar (enrolamento de início) para compressores monofásicos [Ohm] 1.84 Ohm
Resistência de enrolamento principal para compressores monofásicos [Ohm] 0.68 Ohm
Tamanho da conexão de descarga [in] 1 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 1 1/4 in
Tamanho da conexão rotolock de descarga [in] 1 in
Tamanho da conexão rotolock de sucção [in] 1 1/4 in
Tamanho da embalagem [mm] 370 mm
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] 1/2 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] 5/8 in
Tamanho do tubo da luva da conexão de sucção [in] 5/8 in
Tamanho do tubo da luva de conexão de descarga [in] 1/2 in
Tecnologia Recíproco
Tensão do capacitor C [V] 440 V
Teste Dif [bar] [Max] 30 bar
Tipo NTZ
Tipo de conexão Rotolock
Torque da equalização de óleo [Nm] 30 Nm
Torque de montagem [Nm] 15 Nm
Torque de montagem da conexão de descarga [Nm] 80 Nm
Torque de montagem da conexão de sucção [Nm] 90 Nm
Técnica da marca Compressor recíproco
Utilização de segmentos Refrigeração LT
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] 0 V
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] 253 V
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] 0 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 230 V
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] 0 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] 187 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] 0 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] 208 V
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] 0 rpm
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] 3500 rpm
Viscosidade [cP] 32 cP
Voltagem do capacitor A [V] 440 V
Voltagem do capacitor B [V] 330 V
Volume de cilindrada [cm3] 68 cm³
Válvula de alívio 30 bar/8 bar
Válvula de descarga [Nm] 50 Nm
Ângulo de descarga 8501026f
Óleo Carga de óleo inicial

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality