Compressor recíproco, NTZ048A1LR1A
120F0072
Refrigerante: R404A, Utilização de segmentos: Refrigeração LT, Fonte de alimentação do compressor [V/Ph/Hz]: 208-230/1/60
Refrigerante: R404A, Utilização de segmentos: Refrigeração LT, Fonte de alimentação do compressor [V/Ph/Hz]: 208-230/1/60
Peso bruto | 22.88 kg |
Peso líquido | 21 kg |
EAN | 5702428839976 |
Peso bruto | 22.88 kg |
Peso líquido | 21 kg |
EAN | 5702428839976 |
Acessórios enviados | Luvas de solda de sucção e descarga, porcas Rotolock e gaxetas |
Altura da conexão da sucção [mm] | 263 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] | 68 mm |
Altura total [mm] | 333 mm |
Aterramento do torque [Nm] | 3 Nm |
Capacidade de refrigeração nominal a 60Hz | 1.4 kW |
Capacidade do capacitor A | 15 µF |
Capacidade do capacitor B | 100 µF |
Capacidade do capacitor C | 10 µF |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 2.5 kg |
Carga de óleo [L] | 0.95 L |
Cilindro | 1 |
Classe de proteção IP | IP55 (com prensa cabo) |
Comentário sobre o encaixe | (enviado somente com versão rotolock) |
Comprimento da embalagem [mm] | 385 mm |
Conexões de força | Pá |
Controle de capacidade | Velocidade fixa |
Cor | Azul |
Código de configuração | Individual |
Código de geração | A |
Descrição | NTZ048-1 |
Designação de tipo | Compressor |
Diâmetro (mm) | 224 mm |
Economizador | NÃO |
Equalização do óleo | Rosca de 3/8'' SAE |
Fase | 1 |
Fonte de alimentação do compressor [V/Ph/Hz] | 208-230/1/60 |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Frequência [Hz] | 60 |
Gaxeta de descarga [Nm] | 15 Nm |
HP de Fábrica [bar] | 25 bar |
HP de teste [bar] [Máx] | 30 bar |
Instruções enviadas | Instruções de Instalação |
Largura da embalagem [mm] | 285 mm |
LP de Fábrica [bar] | 25 bar |
LP de teste [bar] [Máx] | 25 bar |
LRA | 52 A |
Luva de encaixe | ODF |
MCC | 13.2 A |
Montagem | Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas |
Montagem do vidro | Rosca |
Máxima Pressão lado de alta (Ps) | 28.5 bar |
Máxima pressão lado de baixa (Ps) | 22.6 bar |
Número de ciclos por hora [Max] | 12 |
Número do modelo | NTZ048A1LR1A |
Padrão de encaixe | Rotolock |
Padrão de homologação |
CE UL |
Porta de Manômetro HP | Nenhum |
Porta de Manômetro LP | Schrader |
Potência de torque [Nm] | 3 Nm |
Proteção do motor | Protetor interno de sobrecarga |
Quantidade por embalagem | 1 |
Referência do óleo | 175PZ |
Refrigerante | R404A |
Resistência de enrolamento auxiliar (enrolamento de início) para compressores monofásicos [Ohm] | 4.24 Ohm |
Resistência de enrolamento principal para compressores monofásicos [Ohm] | 1.35 Ohm |
Tamanho da conexão de descarga [in] | 1 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] | 1 1/4 in |
Tamanho da conexão rotolock de descarga [in] | 1 in |
Tamanho da conexão rotolock de sucção [in] | 1 1/4 in |
Tamanho da embalagem [mm] | 370 mm |
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] | 1/2 in |
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] | 5/8 in |
Tamanho do tubo da luva da conexão de sucção [in] | 5/8 in |
Tamanho do tubo da luva de conexão de descarga [in] | 1/2 in |
Tecnologia | Recíproco |
Tensão do capacitor C [V] | 440 V |
Teste Dif [bar] [Max] | 30 bar |
Tipo | NTZ |
Tipo de conexão | Rotolock |
Torque da equalização de óleo [Nm] | 30 Nm |
Torque de montagem [Nm] | 15 Nm |
Torque de montagem da conexão de descarga [Nm] | 80 Nm |
Torque de montagem da conexão de sucção [Nm] | 90 Nm |
Técnica da marca | Compressor recíproco |
Utilização de segmentos | Refrigeração LT |
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] | 0 V |
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] | 253 V |
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] | 0 V |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 230 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] | 0 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 187 V |
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] | 0 V |
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 208 V |
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] | 0 rpm |
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Viscosidade [cP] | 32 cP |
Voltagem do capacitor A [V] | 440 V |
Voltagem do capacitor B [V] | 330 V |
Volume de cilindrada [cm3] | 48 cm³ |
Válvula de alívio | 30 bar/8 bar |
Válvula de descarga [Nm] | 50 Nm |
Ângulo de descarga | 8501026f |
Óleo | Carga de óleo inicial |
Acessórios enviados | Luvas de solda de sucção e descarga, porcas Rotolock e gaxetas |
Altura da conexão da sucção [mm] | 263 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] | 68 mm |
Altura total [mm] | 333 mm |
Aterramento do torque [Nm] | 3 Nm |
Capacidade de refrigeração nominal a 60Hz | 1.4 kW |
Capacidade do capacitor A | 15 µF |
Capacidade do capacitor B | 100 µF |
Capacidade do capacitor C | 10 µF |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 2.5 kg |
Carga de óleo [L] | 0.95 L |
Cilindro | 1 |
Classe de proteção IP | IP55 (com prensa cabo) |
Comentário sobre o encaixe | (enviado somente com versão rotolock) |
Comprimento da embalagem [mm] | 385 mm |
Conexões de força | Pá |
Controle de capacidade | Velocidade fixa |
Cor | Azul |
Código de configuração | Individual |
Código de geração | A |
Descrição | NTZ048-1 |
Designação de tipo | Compressor |
Diâmetro (mm) | 224 mm |
Economizador | NÃO |
Equalização do óleo | Rosca de 3/8'' SAE |
Fase | 1 |
Fonte de alimentação do compressor [V/Ph/Hz] | 208-230/1/60 |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Frequência [Hz] | 60 |
Gaxeta de descarga [Nm] | 15 Nm |
HP de Fábrica [bar] | 25 bar |
HP de teste [bar] [Máx] | 30 bar |
Instruções enviadas | Instruções de Instalação |
Largura da embalagem [mm] | 285 mm |
LP de Fábrica [bar] | 25 bar |
LP de teste [bar] [Máx] | 25 bar |
LRA | 52 A |
Luva de encaixe | ODF |
MCC | 13.2 A |
Montagem | Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas |
Montagem do vidro | Rosca |
Máxima Pressão lado de alta (Ps) | 28.5 bar |
Máxima pressão lado de baixa (Ps) | 22.6 bar |
Número de ciclos por hora [Max] | 12 |
Número do modelo | NTZ048A1LR1A |
Padrão de encaixe | Rotolock |
Padrão de homologação |
CE UL |
Porta de Manômetro HP | Nenhum |
Porta de Manômetro LP | Schrader |
Potência de torque [Nm] | 3 Nm |
Proteção do motor | Protetor interno de sobrecarga |
Quantidade por embalagem | 1 |
Referência do óleo | 175PZ |
Refrigerante | R404A |
Resistência de enrolamento auxiliar (enrolamento de início) para compressores monofásicos [Ohm] | 4.24 Ohm |
Resistência de enrolamento principal para compressores monofásicos [Ohm] | 1.35 Ohm |
Tamanho da conexão de descarga [in] | 1 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] | 1 1/4 in |
Tamanho da conexão rotolock de descarga [in] | 1 in |
Tamanho da conexão rotolock de sucção [in] | 1 1/4 in |
Tamanho da embalagem [mm] | 370 mm |
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] | 1/2 in |
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] | 5/8 in |
Tamanho do tubo da luva da conexão de sucção [in] | 5/8 in |
Tamanho do tubo da luva de conexão de descarga [in] | 1/2 in |
Tecnologia | Recíproco |
Tensão do capacitor C [V] | 440 V |
Teste Dif [bar] [Max] | 30 bar |
Tipo | NTZ |
Tipo de conexão | Rotolock |
Torque da equalização de óleo [Nm] | 30 Nm |
Torque de montagem [Nm] | 15 Nm |
Torque de montagem da conexão de descarga [Nm] | 80 Nm |
Torque de montagem da conexão de sucção [Nm] | 90 Nm |
Técnica da marca | Compressor recíproco |
Utilização de segmentos | Refrigeração LT |
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] | 0 V |
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] | 253 V |
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] | 0 V |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 230 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] | 0 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 187 V |
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] | 0 V |
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 208 V |
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] | 0 rpm |
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Viscosidade [cP] | 32 cP |
Voltagem do capacitor A [V] | 440 V |
Voltagem do capacitor B [V] | 330 V |
Volume de cilindrada [cm3] | 48 cm³ |
Válvula de alívio | 30 bar/8 bar |
Válvula de descarga [Nm] | 50 Nm |
Ângulo de descarga | 8501026f |
Óleo | Carga de óleo inicial |