Compressor recíproco, DL19H

123B1905

Este produto foi descontinuado.

Refrigerantes: R134a, Utilização de segmentos: Refrigeração LT; Refrigeração MT, Fonte de alimentação do compressor [V]: 12-24/DC

Detalhes do produto

Peso bruto 4.1 Kg
Peso líquido 3.9 Kg
Volume 6.7 Liter
EAN 5715162723517

 

Altura da conexão da sucção [mm] 91 mm
Altura da conexão de descarga [mm] 105 mm
Altura da placa de apoio [mm] 125 mm
Altura total [mm] 130 mm
Aplicações LBP
HBP
MBP
Carga de refrigerante [kg] [Max] 0.3 kg
Comentários da conexão de processo Plugue de borracha
Comentários de conexão de descarga Plugue de borracha
Cor Preto
Código de configuração Individual
Description DL19H
Diâmetro da conexão da sucção [mm] 6.1 mm
Diâmetro da conexão de descarga [mm] 5.1 mm
Diâmetro da conexão do processo [mm] 6.1 mm
Economizador NÃO
Family sL
Fonte de alimentação do compressor [V] 12-24/DC
Formato da embalagem Embalagem individual
Frequência [Hz] DC-12/24V
Grupo de produtos Hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Material da conexão de processo Cobre
Material de conexão de descarga Cobre
Material de conexão de sucção Cobre
Model number DL19H
Plataforma de velocidade DC
Product Name Description Reciprocating compressor sL
Quantidade por embalagem 1
Refrigerantes R134a
Resistência de enrolamento principal para compressores monofásicos [Ohm] 0.07
Tecnologia Recíproco
Tipo DL19
Tipo de óleo POE
Técnica da marca Compressor recíproco
Utilização de segmentos Refrigeração LT
Refrigeração MT
Valor baixo de faixa de tensão DC [V] 24 V
Valor baixo de faixa de tensão DC [V] (2) 12 V
Volume de cilindrada [cm3] 1.9 cm³
Ângulo da conexão de descarga [°] 90 °
Ângulo da conexão de processo 90 °
Ângulo da conexão de sucção [°] 90 °

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality