Altura da conexão da sucção [mm] |
329 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] |
645 mm |
Altura total [mm] |
687 mm |
Aterramento do torque [Nm] |
2 Nm |
Capacidade de refrigeração nominal 60 kBTU/h |
189.08 kBtu/h |
Capacidade de refrigeração nominal a 50Hz |
40.8 kW |
Capacidade de refrigeração nominal a 60Hz |
55.4 kW |
Carga de refrigerante [kg] [Max] |
13.5 kg |
Carga de óleo [L] |
6.7 L |
Classe de proteção IP |
IP54 (com prensa cabo) |
Comprimento da embalagem [mm] |
450 mm |
Conexões de força |
Stud M5 |
Controle de capacidade |
Inverter |
Cor |
Azul |
Código de configuração |
Individual |
Código de geração |
A |
Descrição |
VZH170AJ |
Designação de tipo |
Compressor |
Diâmetro (mm) |
318 mm |
Dreno de óleo |
Rosca de 1/4" |
Economizador |
NÃO |
Equalização do óleo |
2-1/4'' Rotolock |
Fase |
3 |
Fonte de alimentação do compressor [V/Ph/Hz] |
220-240/3/50-60 |
Formato da embalagem |
Embalagem individual |
Frequência [Hz] |
25 - 100 |
HP de teste [bar] [Máx] |
45 bar |
Instruções enviadas |
Instruções de Instalação |
Largura da embalagem [mm] |
515 mm |
LP de teste [bar] [Máx] |
30.2 bar |
Luva de sucção [Nm] |
35 Nm |
MMT |
143.8 A |
Montagem |
Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas |
Montagem do vidro |
Rosca |
Máxima Pressão lado de alta (Ps) |
48.7 bar |
Máxima pressão lado de baixa (Ps) |
30.2 bar |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
200-230/3/50 208-230/3/60 |
Número de ciclos por hora [Max] |
12 |
Número do modelo |
VZH170AJANB |
Oil level switch port |
No |
Padrão de encaixe |
ODF |
Padrão de homologação |
CE UL |
Peso da embalagem [Kg] |
112 kg |
Porta de Manômetro HP |
Nenhum |
Porta de Manômetro LP |
Schrader |
Potência de torque [Nm] |
3 Nm |
Proteção do motor |
Proteção do motor pelo conversor de frequência |
Quantidade por embalagem |
1 |
Referência do óleo |
160SZ |
Refrigerante |
R410A |
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] |
0.01 Ohm |
RLA |
115 A |
Tamanho da conexão de descarga [in] |
1 1/8 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] |
1 5/8 in |
Tamanho da embalagem [mm] |
765 mm |
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] |
1 1/8 in |
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] |
1 5/8 in |
Tecnologia |
Scroll |
Teste Dif [bar] [Max] |
37 bar |
Tipo |
VZH |
Tipo de conexão |
Brasado |
Tipo de óleo |
POE |
Torque de montagem [Nm] |
21 Nm |
TS máxima lado de alta |
150 °C |
TS máxima lado de baixa |
51 °C |
TS mínimo lado de alta |
-35 °C |
TS mínimo lado de baixa |
-35 °C |
Técnica da marca |
Compressor Scroll |
Utilização de segmentos |
Ar condicionado |
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] |
240 V |
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] |
240 V |
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] |
230 V |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] |
230 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] |
200 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] |
200 V |
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] |
230 V |
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] |
200 V |
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] |
3000 rpm |
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] |
3600 rpm |
Viscosidade [cP] |
32 cP |
Volume de cilindrada [cm3] |
170.2 cm³ |
Volume lado de alta |
2.9 L |
Volume lado de baixa |
29.9 L |
Válvula de alívio |
NENHUM |
Válvula de descarga [Nm] |
50 Nm |
Ângulo de descarga |
8551174b |
Óleo |
Carga de óleo inicial |