Compressor Scroll, VZH035CJANA

120G0063

Refrigerante: R410A, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V/Ph/Hz]: 220-240/3/50-60

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Detalhes do produto

Peso bruto 28.25 kg
Peso líquido 27 kg
EAN 5702428667326

 

Altura da conexão da sucção [mm] 242 mm
Altura da conexão de descarga [mm] 371 mm
Altura total [mm] 415 mm
Aterramento do torque [Nm] 2 Nm
Capacidade de refrigeração nominal 60 kBTU/h 37.2 kBtu/h
Capacidade de refrigeração nominal a 50Hz 4.8 kW
Capacidade de refrigeração nominal a 60Hz 10.9 kW
Carga de refrigerante [kg] [Max] 3.6 kg
Carga de óleo [L] 1.3 L
Classe de proteção IP IP22
Comentários de conexão de descarga Plugue de borracha
Comentários de conexão de sucção Plugue de borracha
Conexões de força
Controle de capacidade Inverter
Cor Azul
Corrente de operação máxima [MOC] 30.6A
Código de configuração Individual
Código de substituição 120G0183
Descrição VZH035CJANA
Designação de tipo Compressor
Diâmetro (mm) 165 mm
Dreno de óleo Rosca de 1/4"
Economizador NÃO
Embalagem individual *Embalagem individual: Compressor em caixa de papelão
Equalização do óleo NENHUM
Fase 3
Fonte de alimentação do compressor [V/Ph/Hz] 220-240/3/50-60
Formato da embalagem Embalagem individual
Frequência [Hz] 15 - 100
Instruções enviadas Instruções de Instalação
Luva de encaixe -
Material de conexão de descarga Cobre
Material de conexão de sucção Cobre
Montagem Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas
Montagem do vidro Rosca
Máxima Pressão lado de alta (Ps) 41.1 bar
Máxima pressão lado de baixa (Ps) 33.3 bar
Network power supply [V/Ph/Hz] 200-230/3/50 208-230/3/60
Número de ciclos por hora [Max] 12
Número do modelo VZH035CJANA
Oil level switch port No
Padrão de encaixe ODF
Porta de Manômetro HP Nenhum
Porta de Manômetro LP Nenhum
Proteção do motor Proteção do motor pelo conversor de frequência
Quantidade por embalagem 1
Referência do óleo 160HV
Refrigerante R410A
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] 0.19 Ohm
RLA 26.6 A
Tamanho da conexão de descarga [in] 1/2 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 3/4 in
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] 1/2 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] 3/4 in
Tecnologia Scroll
Tipo VZH
Tipo de conexão Brasado
Tipo de óleo PVE
Torque de montagem [Nm] 11 Nm
TS máxima lado de alta 65 °C
TS máxima lado de baixa 55 °C
TS mínimo lado de alta -35 °C
TS mínimo lado de baixa -35 °C
Técnica da marca Compressor Scroll
Utilização de segmentos Ar condicionado
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] 240 V
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] 240 V
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] 230 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 230 V
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] 200 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] 200 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] 230 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] 200 V
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] 3600 rpm
Viscosidade [cP] 32 cP
Volume de cilindrada [cm3] 34.9 cm³
Volume lado de alta 0.5 L
Volume lado de baixa 3.2 L
Válvula de alívio NENHUM
Válvula de descarga [Nm] 53 Nm
Ângulo da conexão de descarga [°] 90 °
Ângulo da conexão de sucção [°] 90 °
Ângulo de descarga 0VG8213b
Óleo Carga de óleo inicial

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality