Altura da conexão da sucção [mm] |
235 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] |
451 mm |
Altura total [mm] |
485 mm |
Aprovação |
CE UL UKCA |
Aterramento do torque [Nm] |
4 N-m |
Carga de refrigerante [kg] [Max] |
5.9 kg |
Carga de óleo [L] |
3.3 L |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classe de proteção IP |
IP54 (com prensa cabo) |
Conexões de força |
Parafuso 4,8 mm |
Controle de capacidade |
Inverter |
Cor |
Azul |
Código de configuração |
Individual |
Description |
VSH088-G |
Diâmetro (mm) |
243 mm |
Economizador |
NÃO |
Equalização do óleo |
Rotolock 1-3/4" |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
VSH |
Fase |
3 |
Fonte de alimentação do compressor [V] |
380-480/3/50-60 |
Formato da embalagem |
Embalagem individual |
Frequência [Hz] |
30 - 90 |
Grupo de produtos |
Hermetic compressors |
HP de teste [bar] [Máx] |
45 bar |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Instruções enviadas |
Instruções de Instalação |
LP de teste [bar] [Máx] |
33.3 bar |
LRA |
159 A |
Material de conexão de sucção |
- |
Max pressure (PS) - high side |
48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side |
33.3 bar |
MMT |
37.4 A |
Model number |
VSH088AGANB |
Montagem |
Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas |
Montagem do vidro |
Rosca |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Número de ciclos por hora [Max] |
12 |
Oil level switch port |
No |
Padrão de encaixe |
ODF |
Porta de Manômetro HP |
Nenhum |
Porta de Manômetro LP |
Schrader |
Potência de torque [Nm] |
3 N-m |
Product Name Description |
Scroll compressor VSH |
Proteção do motor |
Proteção do motor pelo conversor de frequência |
Quantidade por embalagem |
1 |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Referência do óleo |
160SZ |
Refrigerantes |
R410A |
RLA |
29.9 A |
SCIP dossier no. |
e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529 |
SCIP dossier product name |
RD |
Tamanho da conexão de descarga [in] |
7/8 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] |
1 1/8 in |
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] |
7/8 in |
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] |
1 1/8 in |
Tecnologia |
Scroll |
Teste Dif [bar] [Max] |
37 bar |
Tipo |
VSH088 |
Tipo de conexão |
Brasado |
Tipo de óleo |
POE |
Torque de montagem [Nm] |
15 N-m |
TS máxima lado de alta |
150 °C |
TS máxima lado de baixa |
55 °C |
TS mínimo lado de alta |
-35 °C |
TS mínimo lado de baixa |
-35 °C |
Técnica da marca |
Compressor Scroll |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Utilização de segmentos |
Ar condicionado |
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] |
528 V |
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] |
528 V |
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] |
480 V |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] |
480 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] |
342 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] |
342 V |
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] |
380 V |
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] |
380 V |
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] |
3000 rpm |
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] |
3600 rpm |
Viscosidade [cP] |
32 cP |
Volume de cilindrada [cm3] |
88.4 cm³ |
Volume lado de alta |
0.7 L |
Volume lado de baixa |
11.7 L |
Válvula de descarga [Nm] |
50 N-m |
Ângulo de descarga |
8560025d |
Óleo |
Carga de óleo inicial |