Válvulas de retenção NRVA / S para refrigeração industrial

Shows 7 product(s)

020-2000

Válvula de retenção, NRVA 15

Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 15, Pressão máx. de trabalho [bar]: 40.0

020-2001

Válvula de retenção, NRVA 20

Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 20, Pressão máx. de trabalho [bar]: 40.0

020-2002

Válvula de retenção, NRVA 25

Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 25, Pressão máx. de trabalho [bar]: 40.0

020-2003

Válvula de retenção, NRVA 32

Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 32, Pressão máx. de trabalho [bar]: 40.0

020-2004

Válvula de retenção, NRVA 40

Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 40, Pressão máx. de trabalho [bar]: 40.0

020-2005

Válvula de retenção, NRVA 50

Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 50, Pressão máx. de trabalho [bar]: 40.0

020-2006

Válvula de retenção, NRVA 65

Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 65, Pressão máx. de trabalho [bar]: 40.0

Visualizar: