VRB 2 PN16 20/6,3 2-Wege-Durchgangsventil Innengew.

065Z0236

VRB 2 PN16 20/6,3 2-Wege-Durchgangsventil Innengew.

Produktdetails

Bruttogewicht 0.854 Kilogram
Gewicht netto 0.854 Kilogram
Volume 1.701 Liter
EAN 5702421559307

 

Alternative Anwendung VSP Kaltwasser
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlussgröße Rp 3/4
Anschlusstypen Innengewinde
Anwendung Heizen und Kühlen
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VRB 2 PN16 20/6,3 2-Wege-Durchgangsventil Innengew.
Dichtungswerkstoff Stopfbuchse EPDM
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 4 bar
Durchmesser [mm] 20 mm
Einbauort Vorlauf
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Hub [mm] 15 mm
Kavitationswert-z 0.4
Kvs-Werte [m³/h] 6.3 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] Blasendichte Konstruktion
Medientemperatur [°C] [max.] 130 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 10
Produktgruppe Other valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stellverhältnis 100:1
Typ VRB 2
Ventilkennlinie Gleichprozentig
Werkstoff Schaltwelle Edelstahl
Werkstoff Ventilgehäuse Rotguss, mat. Nr. 2.1096.1 (RG5)
Werkstoff Ventilkegel Messing
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality