Excluir lista
Excluir produtos
Editar nome da lista
Criar nova lista
Copiar produtos
Estender a data de validade
Editar comentários
Adicionar comentários
Você está prestes a excluir uma lista que pode conter produtos. Esteja ciente de que esta ação não pode ser desfeita
Você está prestes a excluir itens de uma lista de produtos. Esteja ciente de que esta ação não pode ser desfeita
A data de validade da lista foi estendida por 90 dias
AME 140, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 12 s/mm, 5.50 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
AME 140, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 12 s/mm, 5.50 mm
082H8065
AME 140 X 24V 12s/mm 5,5mm 200N