Atuadores elétricos, AMD 210 AS, 5 N-m, 2/3 pontos, 120 s, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Tensão de alimentação [V] CC: 230.00
Atuadores elétricos, AMD 210 AS, 5 N-m, 2/3 pontos, 120 s, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Tensão de alimentação [V] CC: 230.00

082H1103

AMD 210 AS 5Nm 2/3p 60s 230V

Detalhes do produto

Peso bruto 0.67 kg
Peso líquido 0.53 kg
EAN 5710104064444

 

Aplicação Umidificadores do HVAC
Classe de proteção IP54
Classe de proteção II
Consumo de energia [W] 2 W
Descrição AMD 210 AS 5Nm 2/3p 60s 230V
Frequência [Hz] 50/60
Função de segurança Não
Grupo de produtos Atuadores elétricos
Mola para baixo (retorno) Não
Mola para cima Não
Operação manual Sim
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] -30 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 80 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -30 °C
Tempo de giro [s] 120 s
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tensão de alimentação [V] CC 230 V
Tipo AMD 210 AS
Tipo de atuador Elétrico
Tipo de sinal de controle 2/3 pontos
Tipo de velocidade Padrão
Torque operacional [Nm] 5 Nm
Velocidade do atuador [s/°] 60 s/°
Ângulo de rotação [°] 95 °

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços