Atuadores elétricos, AME 658 SU, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tensão de alimentação [V] CC: 24

082G3450

AME 658 SU 24V

Detalhes do produto

Peso bruto 9.686 Kg
Peso líquido 9.686 Kg
Volume 18.118 Liter
EAN 5710104037370

 

Aplicação Aquecimento da área HD
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP54
Classe de proteção II
Consumo de energia [W] 19 W
Curso [mm] 50 mm
Description AME 658 SU 24V
Feedback de posição Sim
Força de fechamento [N] 2000 N
Função de segurança Sim
Grupo de produtos Electrical actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Mola para baixo (retorno) Não
Mola para cima Sim
Operação manual Sim
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
SCIP dossier product name AMV(E) 65x/685/855
Sinal da entrada de controle Y [mA] 0(4) - 20 mA
Sinal da entrada de controle Y [mA], impedância [Ohm] 500
Sinal da entrada de controle Y [V] 0(2) - 10 V
Sinal da entrada de controle Y [V], impedância [kOhm] 40 kOhm
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -40 °C
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tensão de alimentação [V] CC 24 V
Tipo AME 658 SU
Tipo de atuador Elétrico
Tipo de sinal de controle Modulação/3 pontos
Tipo de velocidade Padrão
UK RoHS compliance Out of scope
Velocidade do atuador [s/mm] 2 s/mm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality