Detalhes do produto

Peso bruto 0.16 kg
Peso líquido 0.16 kg
EAN 5013567873197

 

Ajuste da temperatura ±1°C
Altura [mm] 86 mm
Classificação do relé de saída indutivo [A] 1 A
Classificação do relé de saída resistivo [A] 3 A
Controlar poluição Grau 2
Controle LIGA/DESLIGA Sim
Descrição Termostato de ambiente eletrônico com botão de ajuste, indicador de status LED da ativação do termostato.
Contatos livres de tensão.
Diferencial de comutação [°C] [Max] 1 °C
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Grupo de produtos Termostatos de ambiente, RET
Largura [mm] 85 mm
Meios A
Padrão de design EN 60730-2-7
Profundidade [mm] 42 mm
Regulador de temperatura [°C] [Max] 30 °C
Regulador de temperatura [°C] [Min] 5 °C
Temperatura [°C] [Max] 30 °C
Temperatura [°C] [Min] 5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max] 45 °C
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Teste de dureza da esfera [°C] 75 °C
Tipo RET24
Tipo de alimentação 24Vac
Tipo de disjuntor SPDT
Tolerância ±15%

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality