Medidores de energia, SonoSelect 10, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Resfriamento, bateria de 2 células AA, Rádio OMS 868,95 MHz
014U1414
Medidor de energia para aplicações residenciais
Medidor de energia para aplicações residenciais
Peso bruto | 1.395 Kg |
Peso líquido | 1.1 Kg |
Volume | 3.832 Liter |
EAN | 5702425151033 |
Peso bruto | 1.395 Kg |
Peso líquido | 1.1 Kg |
Volume | 3.832 Liter |
EAN | 5702425151033 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.036 |
1 Primary battery weight Kg | 0.018 |
2 Secondary battery SUM weight Kg | 0.01 |
2 Secondary battery weight Kg | 0.01 |
Aplicação | Resfriamento |
Autoridade de homologação | Forçar Certificação |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe ambiental | E1 / M2 |
Classe de proteção IP | IP65 |
Comprimento [mm] | 160 mm |
Comprimento do cabo dos sensores de temperatura [m] | 1.5 m |
Comprimento do cabo entre a ferramenta de cálculo e o sensor de fluxo [m] | 1.5 m |
Comunicação integrada | No integrated communication |
Cor da caixa | RAL 9010 Branco |
Description | Medidor de energia para aplicações residenciais |
Diâmetro (mm) | 25 mm |
Diâmetro do sensor de temperatura [mm] | 5.2 mm |
Duração de armazenamento de registro [Mês] | 24 mês |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa aprovada meteorológica [°C] [Min] | 5 °C |
Faixa aprovada meteorológica [°C] [Max] | 95 °C |
Ferramenta de comissionamento | SonoApp |
Ferramenta de cálculo da classe de proteção | IP65 |
Grupo de produtos | Energy meters |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Instalação | Retorno |
Intervalo de armazenamento de registro [Mês] | 1 mês |
Limites de diferença de temperatura (contabilidade) [K] [Max] | 90 K |
Limites de diferença de temperatura (contabilidade) [K] [Min] | 3 K |
Limites de temperatura (contabilidade) [°C] [Max] | 105 °C |
Limites de temperatura (contabilidade) [°C] [Min] | 0 °C |
Material de isolamento do cabo | PUR |
Material em contato com o meio | Sensor de latão |
Meios | Qualidade da água com pH entre 7 e 9,5 |
Padrão de precisão | Classe 2 para EN1434 |
Pressão nominal [bar] | 25 bar |
Princípio de medição de fluxo | Ultrassônico |
qc [m³/h] | 0.007 m³/h |
qi [m³/h] | 0.035 m³/h |
qp [m³/h] | 3.5 m³/h |
qs [m³/h] | 7 m³/h |
qss [m³/h] | 7.7 m³/h |
Qtde de bateria | 2 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
SCIP dossier product name | Ultrasonic Pathfinder |
Secondary battery Number of batteries | 1 |
Secondary battery Type or name | 0,5 AA Lithium |
Secondary battery Voltage | 3.6 V |
Secondary battery Weight per battery | 10 g |
Slot do módulo da interface 1 | Rádio OMS 868,95 MHz |
Tamanho da conexão | G 1 1/4 B |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 60 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -25 °C |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 95 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | 5 °C |
Tensão de alimentação [V] CC | 4 V |
Tipo | SonoSelect 10 |
Tipo de display | LCD |
Tipo de sensores de temperatura | Pt 1000 |
Tipo de tensão de alimentação | bateria de 2 células AA |
Tipos de conexão | Rosca |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umidade ambiente [% RH] [Max] | 95 % |
Unidade de energia | kWh (sem dígitos após a vírgula) |
Valores Kv [m³/h] | 9.71 m³/h |
Vida útil da bateria [anos] | 16 ano |
Weight per battery | 18 g |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.036 |
1 Primary battery weight Kg | 0.018 |
2 Secondary battery SUM weight Kg | 0.01 |
2 Secondary battery weight Kg | 0.01 |
Aplicação | Resfriamento |
Autoridade de homologação | Forçar Certificação |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe ambiental | E1 / M2 |
Classe de proteção IP | IP65 |
Comprimento [mm] | 160 mm |
Comprimento do cabo dos sensores de temperatura [m] | 1.5 m |
Comprimento do cabo entre a ferramenta de cálculo e o sensor de fluxo [m] | 1.5 m |
Comunicação integrada | No integrated communication |
Cor da caixa | RAL 9010 Branco |
Description | Medidor de energia para aplicações residenciais |
Diâmetro (mm) | 25 mm |
Diâmetro do sensor de temperatura [mm] | 5.2 mm |
Duração de armazenamento de registro [Mês] | 24 mês |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa aprovada meteorológica [°C] [Min] | 5 °C |
Faixa aprovada meteorológica [°C] [Max] | 95 °C |
Ferramenta de comissionamento | SonoApp |
Ferramenta de cálculo da classe de proteção | IP65 |
Grupo de produtos | Energy meters |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Instalação | Retorno |
Intervalo de armazenamento de registro [Mês] | 1 mês |
Limites de diferença de temperatura (contabilidade) [K] [Max] | 90 K |
Limites de diferença de temperatura (contabilidade) [K] [Min] | 3 K |
Limites de temperatura (contabilidade) [°C] [Max] | 105 °C |
Limites de temperatura (contabilidade) [°C] [Min] | 0 °C |
Material de isolamento do cabo | PUR |
Material em contato com o meio | Sensor de latão |
Meios | Qualidade da água com pH entre 7 e 9,5 |
Padrão de precisão | Classe 2 para EN1434 |
Pressão nominal [bar] | 25 bar |
Princípio de medição de fluxo | Ultrassônico |
qc [m³/h] | 0.007 m³/h |
qi [m³/h] | 0.035 m³/h |
qp [m³/h] | 3.5 m³/h |
qs [m³/h] | 7 m³/h |
qss [m³/h] | 7.7 m³/h |
Qtde de bateria | 2 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
SCIP dossier product name | Ultrasonic Pathfinder |
Secondary battery Number of batteries | 1 |
Secondary battery Type or name | 0,5 AA Lithium |
Secondary battery Voltage | 3.6 V |
Secondary battery Weight per battery | 10 g |
Slot do módulo da interface 1 | Rádio OMS 868,95 MHz |
Tamanho da conexão | G 1 1/4 B |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 60 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -25 °C |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 95 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | 5 °C |
Tensão de alimentação [V] CC | 4 V |
Tipo | SonoSelect 10 |
Tipo de display | LCD |
Tipo de sensores de temperatura | Pt 1000 |
Tipo de tensão de alimentação | bateria de 2 células AA |
Tipos de conexão | Rosca |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umidade ambiente [% RH] [Max] | 95 % |
Unidade de energia | kWh (sem dígitos após a vírgula) |
Valores Kv [m³/h] | 9.71 m³/h |
Vida útil da bateria [anos] | 16 ano |
Weight per battery | 18 g |