1 Primary battery SUM weight Kg |
0.036 |
1 Primary battery weight Kg |
0.018 |
2 Secondary battery SUM weight Kg |
0.01 |
2 Secondary battery weight Kg |
0.01 |
Aplicação |
Aquecimento |
Autoridade de homologação |
Forçar Certificação |
Battery type or Name |
AA Lithium |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classe ambiental |
E1 / M2 |
Classe de proteção IP |
IP65 |
Comprimento [mm] |
130 mm |
Comprimento do cabo dos sensores de temperatura [m] |
1.5 m |
Comprimento do cabo entre a ferramenta de cálculo e o sensor de fluxo [m] |
1.5 m |
Comunicação integrada |
No integrated communication |
Cor da caixa |
RAL 9010 Branco |
Description |
Medidor de energia para aplicações residenciais |
Diâmetro (mm) |
20 mm |
Diâmetro do sensor de temperatura [mm] |
5.2 mm |
Duração de armazenamento de registro [Mês] |
24 mês |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Faixa aprovada meteorológica [°C] [Min] |
5 °C |
Faixa aprovada meteorológica [°C] [Max] |
95 °C |
Ferramenta de comissionamento |
SonoApp |
Ferramenta de cálculo da classe de proteção |
IP65 |
Grupo de produtos |
Energy meters |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
Yes |
Instalação |
Retorno |
Intervalo de armazenamento de registro [Mês] |
1 mês |
Limites de diferença de temperatura (contabilidade) [K] [Max] |
90 K |
Limites de diferença de temperatura (contabilidade) [K] [Min] |
3 K |
Limites de temperatura (contabilidade) [°C] [Max] |
105 °C |
Limites de temperatura (contabilidade) [°C] [Min] |
0 °C |
Material de isolamento do cabo |
PUR |
Material em contato com o meio |
Sensor de latão |
Meios |
Qualidade da água com pH entre 7 e 9,5 |
Padrão de precisão |
Classe 2 para EN1434 |
Pressão nominal [bar] |
25 bar |
Princípio de medição de fluxo |
Ultrassônico |
qc [m³/h] |
0.005 m³/h |
qi [m³/h] |
0.025 m³/h |
qp [m³/h] |
2.5 m³/h |
qs [m³/h] |
5 m³/h |
qss [m³/h] |
5.5 m³/h |
Qtde de bateria |
2 |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
SCIP dossier product name |
Ultrasonic Pathfinder |
Secondary battery Number of batteries |
1 |
Secondary battery Type or name |
0,5 AA Lithium |
Secondary battery Voltage |
3.6 V |
Secondary battery Weight per battery |
10 g |
Slot do módulo da interface 1 |
Rádio OMS 868,95 MHz |
Tamanho da conexão |
G 1 |
Temperatura ambiente [°C] [Max] |
55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] |
5 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] |
60 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] |
-25 °C |
Temperatura do meio [°C] [Max] |
95 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] |
5 °C |
Tensão de alimentação [V] CC |
4 V |
Tipo |
SonoSelect 10 |
Tipo de display |
LCD |
Tipo de sensores de temperatura |
Pt 1000 |
Tipo de tensão de alimentação |
bateria de 2 células AA |
Tipos de conexão |
Rosca |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Umidade ambiente [% RH] [Max] |
95 % |
Unidade de energia |
kWh (sem dígitos após a vírgula) |
Valores Kv [m³/h] |
6.25 m³/h |
Vida útil da bateria [anos] |
16 ano |
Weight per battery |
18 g |