We are currently experiencing problems with the model decode and documents for Drives. We are rapidly working on a solution and apologize for the inconvenience!
Shows 3 product(s)
Válvula de reversão de 4 vias, STF-4001G3
Temp. média: -20 - 130, MaxOPD [bar]: 31.0, MinODP [bar]: 3.000, Tamanho da con. de sucção [pol.]: 1 3/4, Conexão de descarga [pol.]: 1 1/2, Config. de design Estilo: G
Bobina de válvula de reversão de 4 vias, STF-01AB500A1
Tensão de alimentação [V] CA: 24, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP54
Bobina de válvula de reversão de 4 vias, STF-01AJ504F1
Tensão de alimentação [V] CA: 208, Frequência [Hz]: 50 Hz, Classificação da carcaça IP: IP54