Shows 63 product(s)

006-1117

Flange, 25 mm, Solda de topo

Con. padrão: EN 10220, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125

006-1122

Flange, 15 mm, Solda de topo

Con. padrão: EN 10220, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

006-1123

Flange, 15 mm, Solda de topo

Con. padrão: EN 10220, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

006-1124

Flange, 20 mm, Solda de topo

Con. padrão: EN 10220, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

006-1125

Flange, 20 mm, Solda de topo

Con. padrão: EN 10220, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Visualizar: