Shows 217 product(s)
COM 10C
Tipo: COM 10C, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Pressão máx. de trabalho [bar]: 60.0, MaxOPD [bar]: 40.0, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 6
COM 10C
Tipo: COM 10C, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Pressão máx. de trabalho [bar]: 60.0, MaxOPD [bar]: 40.0, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 6
COM 20C
Tipo: COM 20C, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Pressão máx. de trabalho [bar]: 130.0, MaxOPD [bar]: 80.0, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 6
COM 20C
Tipo: COM 20C, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Pressão máx. de trabalho [bar]: 130.0, MaxOPD [bar]: 80.0, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 6