Shows 5 product(s)
Nome do produto: Bobina de solenoide, Tipo: BY240CS, Tensão de alimentação [V] CA: 208, Conexão da bobina: Terminal forquilha DIN
Conex. elétr.: Cabo, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP67
Conex. elétr.: Cabo, Tensão de alimentação [V] CA: 110, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP67
Conex. elétr.: Cabo, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP67
Conex. elétr.: Cabo, Classificação da carcaça IP: IP67