Bombas para dessalinização

Shows 10 product(s)

180B3006

Bomba, APP 6.5

Fluxo [gpm] [Máx]: 27.880, Fluxo [l/min.] [Máx]: 107.220, Pressão de saída [barg] [Máx]: 83, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1200, Velocidade [rpm] [Max]: 1800, Velocidade [rpm] [Min]: 700

180B3007

Bomba, APP 7.2

Fluxo [gpm] [Máx]: 31.260, Fluxo [l/min.] [Máx]: 120.210, Pressão de saída [barg] [Máx]: 83, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1200, Velocidade [rpm] [Max]: 1800, Velocidade [rpm] [Min]: 700

180B3008

Bomba, APP 8.2

Fluxo [gpm] [Máx]: 36.010, Fluxo [l/min.] [Máx]: 138.500, Pressão de saída [barg] [Máx]: 83, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1200, Velocidade [rpm] [Max]: 1800, Velocidade [rpm] [Min]: 700

180B3010

Bomba, APP 10.2

Fluxo [gpm] [Máx]: 45.480, Fluxo [l/min.] [Máx]: 174.930, Pressão de saída [barg] [Máx]: 83, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1200, Velocidade [rpm] [Max]: 1800, Velocidade [rpm] [Min]: 700

180B3030

Bomba, APP 3.0

Fluxo [gpm] [Máx]: 15.390, Fluxo [l/min.] [Máx]: 59.210, Pressão de saída [barg] [Máx]: 83, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1200, Velocidade [rpm] [Max]: 3450, Velocidade [rpm] [Min]: 700

Visualizar: