Bombas para água encanada

Shows 5 product(s)

180B0008

PAH 10

Fluxo [gpm] [Máx]: 4.200, Fluxo [l/min.] [Máx]: 16.40, Pressão de saída [barg] [Máx]: 160, Pressão de saída [psig] [Máx]: 2320, Velocidade [rpm] [Max]: 1800, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 700

180B0023

PAH 6.3

Fluxo [gpm] [Máx]: 2.700, Fluxo [l/min.] [Máx]: 10.60, Pressão de saída [barg] [Máx]: 140, Pressão de saída [psig] [Máx]: 2030, Velocidade [rpm] [Max]: 1800, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 700

180B0041

PAH 80

Fluxo [gpm] [Máx]: 35.900, Fluxo [l/min.] [Máx]: 138.10, Pressão de saída [barg] [Máx]: 160, Pressão de saída [psig] [Máx]: 2320, Velocidade [rpm] [Max]: 1800, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 700

180B0042

PAH 70

Fluxo [gpm] [Máx]: 31.100, Fluxo [l/min.] [Máx]: 119.60, Pressão de saída [barg] [Máx]: 160, Pressão de saída [psig] [Máx]: 2320, Velocidade [rpm] [Max]: 1800, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 700

180B0076

PAH 100

Fluxo [gpm] [Máx]: 38.200, Fluxo [l/min.] [Máx]: 146.90, Pressão de saída [barg] [Máx]: 80, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1160, Velocidade [rpm] [Max]: 1500, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 700

Visualizar: