Para manter a segurança da sua conta, foi iniciado um procedimento de desconexão.Sua sessão expirará em
Você foi desconectado devido à inatividade nos últimos 120 minutos.
Se você continuar, será logado e encaminhado para a sua loja Danfoss padrão.
Se você continuar, será desconectado da sua loja Danfoss e direcionado para a loja que você selecionou.
Você está sendo desconectado porque não possui credenciais para comprar no país selecionado.
Você está na loja {0}
Shows 1 product(s)
1.80 in, 46.00 mm, 20.00 in, 508 mm, 4.50 in, 115 mm, Fluxo [gpm] [Máx]: 44.900, Fluxo [m³/h] [Max]: 10.20